Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Überspannungsschutz für 230-V-Signalanwendungen

27.08.2024
Überspannungsschutz für 230-V-Signalanwendungen auf Hutschiene montiert

Zuverlässigen Schutz für Signalanwendungen bis 230 V bietet der neue steckbare Überspannungsschutz Clixtrab MOV von Phoenix Contact und überzeugt durch die Basiselemente aus Push-in-Reihenklemmen mit einfacher und kompakter Installation.

Die Push-in-Klemmen ermöglichen eine schnelle und werkzeuglose Montage. Der steckbare Überspannungsschutz selbst wird im Überlastfall einfach ausgetauscht, ohne die gesamte Installation zu demontieren. Mit einer Baubreite von nur 10 mm ist Clixtrab MOV sehr platzsparend und eignet sich daher ideal für den Einsatz in engen Schaltschränken. Trotz seiner kompakten Größe bietet er zuverlässigen Schutz für zwei Signalpfade in Mess-, Steuer- und Regelanwendungen (MSR) bis 230 V.
Durch eine integrierte Statusanzeige am Schutzgerät lässt sich der Gerätezustand direkt vor Ort kontrollieren. Auf Wunsch kann der Status durch optional erhältliche Fernmeldemodule an die Leitwarte übertragen werden, so dass der Anwendende jederzeit die volle Kontrolle über den Schutz der Signalanwendungen hat. Die Verwendung von Reihenklemmen als Basiselement ermöglicht die Nutzung des umfangreichen Zubehörs aus dem Complete line-Programm. Isolationsmessungen werden mit Hilfe von integrierten Trennmessern im Basiselement ohne Eingriff in die Installation möglich. Eine integrierte Kodierung im Stecker verhindert eine falsche Zuordnung zur installierten Reihenklemme. Clixtrab MOV erfüllt jetzt schon die zukünftigen Anforderungen der neuen internationalen Norm IEC 61643-21.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications