mGuard Secure Cloud Die mGuard Secure Cloud bietet eine hochsichere und schlüsselfertige Fernwartungslösung. Diese ermöglicht Ihnen, sich schnell und sicher mit entfernten Maschinen und Anlagen zu verbinden und so kosten- und zeitintensive Vor-Ort-Einsätze zu reduzieren.
Ihre Vorteile
- Hochsicher: verschlüsselte Kommunikation via VPN
- Benutzungsfreundlich: einfache Konfiguration durch Konfigurationsassistenten
- Kompatibel: versteht sich mit mGuard-Security-Routern, Cloud-Clients, TC Routern und PLCnext Control
- Flexibel: Unterstützung von Rechnern mit Windows, macOS und Linux sowie mobilen Geräten wie Apple iPad, iPhone und Android-Geräten
- Zuverlässig: Betrieb weltweit in hochverfügbaren Rechenzentren
Sicherer Remote Service: einfach und flexibel per Cloud
Cloudbasierte Fernwartung Einfach – sicher – zuverlässig
Die mGuard Secure Cloud bietet Ihnen eine schlüsselfertige und effiziente Komplettlösung für die Fernwartung. Über eine einfache Weboberfläche verbinden Sie sich schnell und sicher mit Maschinen, Industrie-PCs und Steuerungen.
Durch die Nutzung von VPN-Verbindungen können Service-Mitarbeitende weltweit auf die Geräte zugreifen und Wartungsarbeiten durchführen, ohne vor Ort sein zu müssen.
Vorteil: Dies spart Zeit und Kosten und erhöht die Effizienz der Wartungsprozesse.
Übersicht der Fernwartungsstruktur Zusammenspiel aller Komponenten
Das Servicepersonal nutzt einen kostenlos erhältlichen OpenVPN-Software-Client auf dem Servicerechner oder Tablet und verbindet den Arbeitsplatz mit der Cloud.
Die Maschinen sind mit industrietauglichen Fernwartungs-Routern oder PLCnext Control ausgestattet und bauen, wenn notwendig, ihre VPN-Verbindung zur mGuard Secure Cloud auf. Der Aufbau der VPN-Verbindungen kann lokal durch Hardware (z. B. Schlüsselschalter) oder Software vom Anlagenbetreiber kontrolliert werden.
Entfernte Maschinen und Anlagen können über alle modernen Technologien wie 5G, 4G, Glasfaser etc. angebunden werden.
Funktionsweise der mGuard Secure Cloud
Technische Eigenschaften auf einen Blick Innovatives, sicheres und performantes Ökosystem
Unsere bewährte Cloud-Technologie ermöglicht Ihnen weltweit sicheren und zuverlässigen Remote Service auf Ihre Maschinen und Anlagen und das rund um die Uhr.
Sichere und offiziell genehmigte Verbindungen
China VPN+ Verschlüsselte VPN-Verbindungen nach China
Die mGuard Secure Cloud bietet eine offiziell zugelassene Lösung für VPN-Verbindungen nach China mit 99 % Verfügbarkeit, angeboten als Flatrate-Service.
Die China VPN+-Lösung ermöglicht hochsichere, verschlüsselte Kommunikation mit mGuard-VPN-Verbindungen über das Backbone des Providers. Die Daten werden Ende-zu-Ende-verschlüsselt durch die 'Chinese National Network-Security' übertragen, ohne die Sicherheit und Datenintegrität zu beeinträchtigen.
Vorteil: Wir bieten eine vertrauenswürdige und behördlich genehmigte Fernzugriffslösung auf Ihre Maschinen und Anlagen in China.
Volle Flexibilität mit den Cloud-Service-Abonnements
Buchbare Optionen Von kostenfrei bis skalierbar
Die Basisversion der mGuard Secure Cloud mit zwei Service-Verbindungen und 8 GB Datenvolumen ist kostenfrei erhältlich.
Weitere Optionen können Sie, passend zu Ihrem individuellem Servicekonzept, auf jährlicher Basis dazubuchen wie z. B.:
- Remote Access+: 1 zusätzliche Service-Verbindung mit 4 GB monatlichem Übertragungsvolumen
- China VPN+: sichere und offiziell genehmigte Verbindungen
- Traffic+ 1000: 1 TB zusätzlicher Traffic pro Mandant
- Traffic+ 100: 100 GB zusätzlicher Traffic pro Mandant
- Traffic+ 10: 10 GB zusätzlicher Traffic pro Mandant
- Support+: Kontakt per E-Mail und Telefon zu den regulären Geschäftszeiten
Vorteil: Sie haben die volle Flexibilität und sparen sich den Aufwand für Wartung und Aktualisierung Ihrer Systeme. Dadurch können Sie Ihre Ressourcen in Ihr Kerngeschäft investieren.