HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - PCB插座
2201793

横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 2, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: HSCH 2,5/..-G, 针距: 5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 引脚混合排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: HSC 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 部分预制版本

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品





您的優勢

部分装配的型号适用于特定应用的位置布局