ME-IO HS 18,8 B AL
-
散热器
1726191
散热器 用于 壳体系列: ME-IO, 阳极化处理, 产品系列: ME-IO 18,8, 宽度: 20.65 mm, 高度: 116.47 mm, 只可使用附件中列出的螺钉来拧接组件。
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
相容的產品
您的優勢
散热片解决方案助力设备用于散热要求较高的应用
实现可靠散热的理想散热路径
针对不同热点的定制设计
散热片解决方案适于多种尺寸的壳体
随附安装材料的定制系统解决方案