ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 外壳盖板
2201799

DIN导轨壳体, 2U, 外壳盖板, 宽度: 18.9 mm, 高度: 21.8 mm, 深度: 26 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

免工具安装
塑料符合UL94 V0标准:适合更严格的可燃性要求
可按照应用特定连接技术的要求进行加工
用于全封闭式设备正面的盖板