Managed Switch 2000 系列,6 RJ45端口 10/100 MBit/s,2 ST多模 100 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 9 V DC ... 57 V DC,PROFINET Conformance-Class B,扩展的温度范围,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,与IEC 62443-4-2兼容
工業乙太網交換器 – 工業非管理型和管理型交換器
菲尼克斯電氣可提供管理型和非管理型十億位元 PoE 工業乙太網路交換器,這些產品通過 IEC 61850 認證,適用於 DIN 導軌安裝。這樣一來,即使在惡劣的環境中,您也能靈活地建立功能強大的安全網路:基於銅纜和光纖連接埠以及備援功能,可實現系統的靈活聯網和工業網路的輕鬆分段。
Managed Switch 2000 系列,14 RJ45端口 10/100 MBit/s,2 SFP端口 100 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 57 V DC,PROFINET Conformance-Class B,扩展的温度范围,PROFINET模式预设,PROFINET状态LED,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,与IEC 62443-4-2兼容
Managed PoE Switch 4000 系列,4 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,4 SFP端口 1000 MBit/s,8 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP30,环境温度(工作): -40 °C ... 75 °C,电源电压范围: 52 V DC ... 57 V DC
管理型交换机,配有24个传输速率达100/1000 Mbps的SFP端口,四个千兆级HSR/PRP光电复用端口(10/100/1000 Mbps RJ45接口,100/1000 Mbps SFP接口),工作温度: -40 °C ... +85 °C,电源: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC(额定)
管理型以太网交换机,带六个RJ45端口,10/100 Mbps,两个SC型号光纤端口,操作温度-40°C ... +75°C
Managed NAT Switch 2000 系列,4 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,2 SFP端口 100/1000 Mbps,2 Combo 端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 57 V DC,PROFINET Conformance-Class B,1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,与IEC 62443-4-2兼容
Managed Switch 2000 系列,12 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,2 SFP端口 100/1000 Mbps,2 Combo 端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 57 V DC,PROFINET Conformance-Class B,扩展的温度范围,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,与IEC 62443-4-2兼容
超薄以太网交换机,宽温范围,4个RJ45端口,1个SFP端口,所有端口速率均达到10/100/1000 Mbps,数据传输速度自动检测,自动交叉功能及QoS功能
超薄以太网交换机,4个10/100 Mbps RJ45端口,1个100 Mbps SFP端口,数据传输速度自动检测,自动交叉功能及QoS功能
新產品
非管理型交換器
菲尼克斯電氣的工業非管理型交換器具備諸多優勢,如連接埠數量可變,體型纖長。針對不同應用,我們可提供功能範圍不同的非管理型交換器。
- __對於標準應用:__1000 系列非管理型交換器憑藉緊湊的設計和靈活的安裝選項備受使用者青睞。1100 型號的傳輸速度也達到千兆位元範圍。利用安裝附件,您也可將 FL SWITCH 1000 平放安裝在控制櫃中或側壁上。
- __對於現場安裝:__1600 和 1700 系列對於外部環境的影響有極強的防護能力。
- __19 英寸:__1800 和 1900 系列非管理型交換器特別適合用於資料中心和控制室。
- __透過乙太網路供電 (PoE):__1000 系列 PoE 非管理型交換器透過同一根乙太網路線,為最多八台終端設備傳輸資料和電力。
適用於通用自動化應用的管理型交換器
2000 和 5900 系列管理型交換器試運轉簡單且類型豐富,可協助您高效率地管理乙太網路。除了先進的功能外,它們還支援透過玻纖進行通訊,並配備了眾多安全功能。
- __對於 DIN 導軌安裝:__2000、2100、2200 和 2300 型號以傳統方式安裝在 DIN 導軌上。
- __19 英寸安裝:__5900 系列交換器適合機架安裝,構成從 OT 到 IT 的理想介面。
- __具有路由功能:__2000 系列 NAT 交換器將具有相同 IP 位址範圍的機器或系統輕鬆連接到更高層級的網路。此交換器將交換和路由兩種功能整合在一個導軌設備中。
- __對於現場安裝:__2600 和 2700 型號具有 IP67 防護程度,適合在現場使用,並且特別緊湊和耐用。
此外,部分型號還支援最新通訊標準:
- FL SWITCH TSN 2300 和 FL SWITCH 5900 支援__時間敏感型網路 (TSN)__,可實現即時乙太網路。
- __單對乙太網路__交換器支援 SPE 標準 10 BASE-T1L,從而能夠實現直至現場級別且基於 IP 的端對端通訊。
- 藉由__乙太網路 APL__ 交換器,可為製程工程應用和危險區域中的感測器或現場設備提供直接兩線乙太網路連接。
管理型交換器符合高要求標準
對於(關鍵)基礎設施中的應用,可提供符合該行業特定認證和標準的特殊交換器型號。
- __對於能源產業:__模組化 Raptor 交換器專為滿足關鍵基礎設施和能源產業的高要求而設計。它們在嚴苛的環境中提供安全、可靠和高效能的網路連接,並具有廣泛的安全功能和 IEC 61850 認證。
- __對於基礎設施應用:__3000 和 4000 系列管理型交換器是最佳選擇。其結合了多項診斷、功率和安全功能。
- __對於 PoE 應用:__PoE 型號僅透過一條乙太網路線傳輸資料和電力。
網路管理軟體
FL Network Manager 可簡化配置和韌體管理工作
使用網路管理軟體 FL Network Manager,便捷地啟用網路。該軟體提供以下支援:
- 掃描現有網路
- IP 位址分配和設備配置
- 多設備配置
- 處理組態設定檔
- 韌體更新
- SNMP 指令碼