FL NAT 2304-2GC-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
2702981
Managed NAT Switch 2000 系列,4 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,2 SFP端口 100/1000 Mbps,2 Combo 端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,PROFINET Conformance-Class B,1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,与IEC 62443-4-2兼容
可免費下載。
內容下載
產品細節
尺寸图 |
|
宽度 | 45 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 115 mm |
概述 | 电话或现场支持(收费) |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
外壳材料 | 纤维增强型聚碳酸酯 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
以太网(RJ45) | |
连接方式 | RJ45 |
连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
传输原理 | 铜缆 |
传输长度 | 100 m (每个分段) |
信号LED | 数据接收,链接状态 |
通道数目 | 4 (RJ45端口) |
以太网 (SFP) | |
接口数 | 2 |
连接方式 | SFP |
传输速度 | 100/1000 Mbps (全双工) |
传输原理 | 取决于SFP模块 |
传输长度 | 最多至 80 km (取决于所用光纤/SFP模块) |
信号LED | 数据接收,链接状态 |
通道数目 | 2 (SFP端口) |
以太网 (combo) | |
接口数 | 2 |
连接方式 | SFP/RJ45 |
连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
传输速度 | 10/100/1000 Mbps (全双工) |
传输原理 | 取决于SFP模块 |
传输长度 | 最多至 80 km (取决于所用光纤/SFP模块) |
信号LED | 数据接收,链接状态 |
通道数目 | 2 (Combo 端口) |
数字量: | |
输出名称 | 报警输出 |
产品类型 | 交换机 |
产品系列 | Managed NAT Switch 2000 |
类型 | 文本类型 |
MTTF | 362.94 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
158.13 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
19.77 年数 (SN 29500标准,温度70°C,占空比100%) | |
特殊性质 | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading |
开发过程已通过IEC 62443-4-1认证 | |
与IEC 62443-4-2兼容 | |
信号延迟 | ≥ 1.9 µs (存储和转发模式,10/100/1000 Mbps,取决于帧大小) |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (VDE 0106) |
污染等级 | 2 |
交换机功能 | |
诊断功能 | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3标准要求 |
信号触点控制电压 | 典型值 24 V DC |
NAT功能 | 1:1-NAT |
Virtual-NAT | |
IP-Masquerading | |
端口发送 | |
PROFINET一致性等级 | Conformance-Class B |
PROFINET设备功能 | PROFINET设备 |
过滤器功能 | Quality of Service (8个优先级) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (最多32个VLAN) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
IP参数化 | DHCP客户端 |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-Server (基于地址池,基于端口) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
MAC地址表 | 8k |
管理 | 基于网络的管理 (HTTP/HTTPS) |
基于角色的用户管理 (LDAP,RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet、SSH) | |
冗余 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
PROFINET S2系统冗余 | |
诊断和状态指示灯 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接/活动和速度) |
其他功能 | 巨型帧 (最高9,600字节) |
时间同步 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
安全功能 | |
端口安全 | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X),MAC Authentication Bypass |
基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3标准要求 |
电流损耗 | 290 mA |
本地诊断 | US1/2 供电电压US1、US2 绿色LED灯 |
FAIL Div. 红色LED | |
连接 连接状态 绿色LED灯 | |
额定条件下的最大功耗 | 9 W (在US = 12 V DC和70°C的环境温度下) |
试验区段 | 500 V DC 1 min |
传输介质 | 铜缆 |
FO | |
电源 | |
电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
电源电压范围 | 12 V DC ... 57 V DC |
连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 1.5 mm² |
残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
最大电流耗量 | 1.5 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
典型电流耗量 | 290 mA (US = 24 V DC以及25 °C环境温度下) |
电流损耗 | 290 mA |
功能 | |
信号触点控制电压 | 典型值 24 V DC |
连接方式 | 螺钉连接 |
连接方法方面的注意事项 | 仅使用满足温度范围要求(-40 °C ... 75 °C)的铜制连接电缆 |
硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 7 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
冲击力(运行) | 30g (EN 60068-2-27) |
振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
空气压力(运行) | 80 kPa ... 110 kPa 最高可达海拔2000 m (无衰减) |
空气压力(存放/运输) | 79 kPa ... 108 kPa 最高可达海拔2000 m (无衰减) |
无影响涂层的物质 | 是 |
ATEX | |
标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
证书 | DEMKO 16 ATEX 1709X |
参考标准 | EN 60079-0 |
EN 60079-7 | |
IECEx | |
标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
证书 | IECEx ULD 16.0018 X |
参考标准 | IEC 60079-0 |
IEC 60079-7 | |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | cULus |
UL Ex,美国 / 加拿大 | |
标识 | I级,2类,A、B、C和D组,T4 |
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
证书 | E366272 |
注意 | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
EAC Ex | |
标识 | 2Ex e IIC T4 Gc X |
证书 | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
以下继续适用于EAC Ex: | |
标识 | 将设备安装在一个已经过认证、防护等级至少为IP66的合适的壳体中。 |
壳体/控制柜上必须配备禁止在潜在爆炸区域打开的警告标志。 | |
如果所有光学端口都已连接或者用附带的空位插头密封,则允许运行设备。 | |
CCC / China-Ex | |
标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
证书 | 2022122310115629 |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
UKCA Ex (UKEX) | |
标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
证书 | PxCIMA22UKEX2702910X |
造船业数据 | |
Temperature | B |
Humidity | B |
振动 | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
符合EMC 指标 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 标准 B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(电磁场) 标准 A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT脉冲) 标准 A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(过电压) 标准 A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(线路噪音屏蔽) 标准 A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4(干扰) 级 A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4(传导干扰) 级 A | |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
功能 | |
基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3标准要求 |
状态显示 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接/活动和速度) |
訂購號 | 2702981 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DNN131 |
目錄頁面 | 頁碼 328 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626446035 |
每件的重量(含包裝) | 474.3 g |
每件的重量(不含包裝) | 310 g |
關稅稅率代號 | 85176200 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | 2326a1c5-8366-49e9-8b21-dbc15c23f25f |
相容的產品
-
SD FLASH 512MB - 程序/组态存储器 2988146
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - 网络管理软件 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - 驱动程序和接口软件 2701139
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - PCB 插拔式连接器 1015782
-
FL SFP FX - 介质模块 2891081
-
FL SFP FX SM - 介质模块 2891082
-
FL SFP SX - 介质模块 2891754
-
FL SFP SX2 - 介质模块 2702397
-
FL SFP LX - 介质模块 2891767
-
FL SFP LH - 介质模块 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - 介质模块 2702442
-
FL SFP FE WDM20-SET - 介质模块 2702439
-
FL SFP GT - 介质模块 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 尾缆 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 尾缆 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 尾缆 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光缆 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光缆 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115617
您的優勢
1:1 NAT,虚拟NAT,IP伪装,端口转发
实现LAN和WAN区域的灵活配电
环境温度 -40 °C ... 70 °C
MRP(客户端和管理器)
VLAN
RSTP
DHCP客户,DHCP服务器(联营交易或基于交易),DHCP选项82
薄型设计
基于Web的管理,SNMP
组态存储器
使用FL NETWORK MANAGER软件轻松快速启动和调试
适用于PROFINET和EtherNet/IP™网络
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg