乙太網路 APL 交換器 乙太網路 APL 是一種先進的傳輸技術,可為過程技術應用易爆區的現場設備和感測器提供兩線乙太網路連接。藉由乙太網路 APL 交換器,您可將 APL 感測器和現場設備整合到現有的乙太網網路中。這樣一來,就能直接存取現場級別的資料。
您的優勢
- 直接存取現場級別的感測器資料
- 可用於危險區域,並實現遠距離傳輸
- 接線工作量小,復雜程度更低
- 使用現有的現場匯流排線纜,降低了成本
- 除了乙太網路 APL 功能,這種管理型交換器還具有成熟的 FL SWITCH-2300 功能
乙太網路 APL 技術
乙太網路 APL 技術 將 APL 現場設備直接整合到過程工業中
藉由乙太網路 APL 技術,在過程技術應用的爆炸危險區,只需一對芯線即可實現持續的 IP 通訊。因此,可直接連接現場級別的 APL 感測器或設備,無需額外的閘道器或成本高昂的子系統。
APL 這個縮寫指的是進階實體層 (Advanced Physical Layer),描述了乙太網路資料傳輸在實體層面的進一步發展。除了僅透過一對芯線進行資料傳輸外,該技術還可透過同一對芯線進行供電。進階實體層採用 IEEE 802.3cg 的 10BASE-T1-L 標準以及 IEC TS 60079-47,2021-03 (2-WISE) 標準(2-WISE = 2 線本質安全乙太網路),支援包括本安級在內的各類防爆保護措施。因此,乙太網路 APL 可用於危險區域,並能以 10 Mbps 的速率實現長達 1000 m 的傳輸距離。
產品特性
透過 APL 現場交換器,傳輸資料僅需一對芯線
直至現場級別的乙太網路
APL 現場交換器使現代乙太網路 APL 通訊技術變得易於使用。此款管理型交換器可實現高效、安全的資料傳輸,同時具備高頻寬和低延遲兩大特點。
APL 感測器或設備可從現場級別直接整合到系統現有的乙太網網路中。您可直接使用現場級別的資料。由於不再需要複雜的閘道器解決方案或子系統,複雜程度大幅降低。乙太網路 APL 交換器不僅為過程自動化領域的工業物聯網奠定了基礎,也成為了這一發展趨勢下的開路先鋒。
乙太網路 APL,實現遠距離傳輸
傳輸距離和速率
管理型 APL 交換器既可用於小型系統,也可用於規模較大的系統。而距離更遠的應用場合則採用骨幹與分支網路拓撲。符合 10BASE-T1L 標準,可在 10 Mbps 的速率下實現長達 1000 m(分支最長 200 m)的傳輸距離。這意味著,即使在危險區域,也能實現遠距離傳輸。
此網路拓撲支援靈活設計,以便利用管理型交換器實現緊湊配置。若透過 APL 交換器將 APL 分支連接埠直接連接至標準乙太網,则無需幹線。
久經考驗且符合未來應用需求
成熟的平台,前瞻性技術
將乙太網路 APL 交換器整合到工業網路中後,便能同時利用成熟的交換器功能和現代化通訊技術。除了乙太網路 APL 技術,這款管理型交換器還支援 FL SWITCH 2300 系列的所有功能。因此,它們具有全面的備援或安全功能,有助於建構符合未來需求的網路。
乙太網路 APL 交換器可以增強現有的網路基礎設施,在世界互聯程度不斷提高的趨勢下滿足相應的高要求。
乙太網路 APL 交換器 請按一下熱點,獲得更多資訊
過程工廠中的乙太網路 APL
應用
乙太網路 APL 交換器既可用於小型系統(如製藥或化工系統),也可用於過程工業中的大型系統。整合乙太網路 APL 交換器,是提高效率和對現有系統進行現代化改造的關鍵步驟。
這種管理型交換器專為危險區域應用而開發。這意味著,它們對應地符合 Zone 1 和 2 或 Division 2 的高要求。交換器採用堅固耐用的設計,並且符合相應防護程度的要求,即使在特別嚴苛的條件下也能可靠運作。
產品總覽
管理型 APL 現場交換器詳細資料
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA 管理型乙太網路 APL 現場交換器 | |
| APL 連接埠 | 24 x 10BASE-T1L |
| 額外的連接埠 | 2 x RJ45 和 2 x SFP |
| 功率等級 | A 級和 B 級功率 |
| 電源電壓 | 22 V DC ... 30 V DC |
| 溫度範圍 | -40 °C ... 70 °C |
| 管理型交換器功能 | 即時服務品質、備援和安全功能 |
| 管理介面 | Web、SNMP、CLI、PROFINET-Device |
| 訂購號 | 1384244 |
| 前往瞭解產品 |