Draadloos Radioline-systeem

Eenvoudig inbedrijfstellen – in één draai

Neem een compleet draadloos systeem nu snel en eenvoudig in bedrijf – helemaal zonder programmering.

Radioline is het nieuwe draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Bijzonder kenmerk: 
met slechts één draai van het duimwiel wijst u op eenvoudige wijze in- en uitgangen toe – volledig zonder programmering. Dankzij de draadloze Trusted Wireless-technologie is Radioline de beste keuze voor betrouwbare toepassing in industriële omgevingen.

Uw voordelen

  • eenvoudige inbedrijfstelling van draadloze systemen – in één draai aan het duimwieltje, helemaal zonder programmering
  • flexibel in de netwerkopbouw – Radioline ondersteunt zowel point-to-point-verbindingen als complexe mesh-netwerken
  • betrouwbaar in industriële omgevingen – dankzij de nieuwste Trusted Wireless-technologie
  • groot bereik tot enkele kilometers – door instelbare overdrachtssnelheden
  • veelzijdig toepasbaar – Radioline draagt zowel I/O-signalen als seriële data over
  • wereldwijd gratis inzetbaar dankzij transceivermoduul voor de licentievrije 2,4 GHz-frequentieband
  • zeer groot bereik van 33 km en gratis inzetbaar met het 900 MHz-transceivermoduul (alleen Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland)

I/O-mapping

I/O-mapping

I/O-mapping vereenvoudigt de opbouw van een draadloos systeem in uw installatie aanzienlijk. Met één draai van het duimwiel wijst u snel in- en uitgangen toe. Zo kunt u I/O-signalen willekeurig in uw netwerk verdelen en vermenigvuldigen – en dat alles zonder tijdrovende programmering.

Naast I/O-mapping biedt Radioline nog meer functies voor snelle en veilige toepassing:

  • uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen per station, via montagerail-busverbinder
  • geschikt voor verschillende netwerkstructuren: van een eenvoudige point-to-point-verbinding tot aan complexe mesh-netwerken

Seriële interfaces koppelen in een netwerk

Seriële interfaces koppelen in een netwerk

Met Radioline kunt u meerdere besturingen of seriële randapparatuur via de seriële interfaces RS-232 en RS-485 aan elkaar koppelen – heel eenvoudig draadloos.

Optioneel kunt u in plaats van de configuratie met het duimwiel de Radioline-modulen ook in bedrijf stellen met de gebruikersvriendelijke software PSI-CONF. Hiermee kunnen alle netwerkdeelnemers comfortabel worden bewaakt. Bovendien kunt u zo uitgebreide netwerkinstellingen uitvoeren en de seriële interfaceparameters individueel aanpassen voor uw applicatie.

Trusted Wireless-technologie

Trusted Wireless

Betrouwbare draadloze overdracht dankzij Trusted Wireless-technologie

De draadloze technologie Trusted Wireless is speciaal ontwikkeld voor het betrouwbaar, over grote afstanden overdragen van data en signalen.

De nieuwe versie 2.0 biedt u instelbare overdrachtssnelheden, encryptie, uitgebreide diagnose en parallelbedrijf van meerdere netwerken.

Wilt u meer weten?

Klik op de onderstaande knop en lees meer over het thema draadloos Radioline-systeem.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20