Stromversorgungen und Geräteschutzschalter von Phoenix Contact

Die perfekte Kombination

Sorgen Sie für höchste Anlagenverfügbarkeit mit Stromversorgungen und Geräteschutzschaltern von Phoenix Contact.

Verfügbarkeit ist in Anlagen und bei Maschinen das höchste Gut. Mit der passenden Kombination aus Stromversorgungen und Geräteschutzschaltern von Phoenix Contact versorgen Sie Ihre Anlage zuverlässig und schützen gleichzeitig vor Überlast und Kurzschluss.

Wählen Sie die für Sie passenden Produkte aus und erreichen Sie so die für Sie erforderliche Verfügbarkeit.

Ideal aufeinander abgestimmt

Stromversorgungen Trio Power und Quint Power sowie der kompakte elektronische Geräteschutzschalter CBMC  

Trio Power, Quint Power und CBMC

Beim Einsatz von elektronischen Geräteschutzschaltern reicht schon eine geringe Stromreserve, um eine zuverlässige Funktion des Geräteschutzschalters zu gewährleisten.

Unsere Trio Power und Quint Power-Stromversorgungen bieten sogar bei einer 100-Prozent-Auslastung noch zusätzlich einen dynamischen Boost. Somit muss die Stromversorgung nicht überdimensioniert werden. Der Strom in fehlerhaften Pfaden wird begrenzt und abgeschaltet während alle anderen Anlagenteile weiterlaufen.

Sicher im Griff mit SFB Technology

Quint Power Stromversorgung und thermomagnetische Geräteschutzschalter CB TM  

Quint Power und CB TM

Die Quint Power-Stromversorgung mit SFB Technology ist der ideale Partner für thermomagnetische Geräteschutzschalter. Denn zum sicheren Auslösen thermomagnetischer Geräteschutzschalter wird kurzzeitig ein Vielfaches des Nennstroms benötigt.

Die Quint mit SFB Technology liefert den bis zu sechsfachen Nennstrom für 15 Millisekunden. Fehlerhafte Pfade werden galvanisch getrennt. So schützen Sie Ihre Anlage sicher vor Überlast und Kurzschluss.

Höchste Verfügbarkeit

Redundanzsystem  

Aufbau eines redundanten Systems

Neben der selektiven Absicherung einzelner Strompfade bringt ihnen ein redundanter Aufbau ihres Stromversorgungssystems ein zusätzliches Maß an Anlagenverfügbarkeit.

Mit der redundanten Ausführung Ihrer Stromversorgung und der Verkabelung wirken sich z. B. Spannungseinbrüche in einem primären Versorgungszweig nicht auf die Ausgangsspannung aus.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20