Aansluittechniek voor led-toepassingen Klein, wit en snel – uw innovatieve oplossing voor standaard en flexibele led-printplaten.
Nieuwe verlichtingsconcepten vereisen innovatieve oplossingen. Met de serie PTSM en PTF sluit u snel en eenvoudig standaard en flexibele led-printplaten aan.
Uw voordelen
- speciaal ontwikkeld voor led-toepassingen – dankzij UV-bestendig, wit kunststof en compacte bouwvorm
- universele aansluitoplossing – voor flexibele en standaard led-printplaten
- tijdbesparing – door eenvoudige aansluiting zonder gereedschap
- snelle inbedrijfstelling – dankzij voorgeconfectioneerd voedingselement uit de PTF-serie
Aansluittechniek voor flexibele led-printplaten – PTF
Stootverbinding
- Tot 10 A/25 V per connector
- Omsloten verbinding met de printplaat
- Voor 8 mm-printplaten
- Pierce-aansluiting
Voeding
- Tot 10 A/25 V per connector
- 2- of 4-polige uitvoering met voorgeconfectioneerde kabels
- Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme
Aansluittechniek voor standaard led-printplaten – PTSM
Printklemmen
- 6 A/tot 320 V
- Robuuste metalen verankering
- Snelle push-in-aansluiting
- Geschikt voor geautomatiseerde THR-soldeerprocessen
- Bouwhoogte 5 mm
Connectoren
- 6 A/tot 320 V
- Snelle push-in-aansluiting
- Geïnverteerde varianten
- Passende basiselementen geschikt voor geautomatiseerde THR-soldeerprocessen
- Bouwhoogte 5 mm