Lichtgeleider-dataconnectoren van de M17 MPO-serie
Hoge pakkingsdichtheid robuust verpakt: Phoenix Contact presenteert industriële MPO-connectoren voor realtime-dataoverdracht in intelligente elektriciteitsnetten. De robuuste lichtgeleiderkabel-interfaces worden gekenmerkt door een hoogkwalitatieve vezeloptiek, waarmee stabiele bandbreedten over lange overdrachtstrajecten wordt gewaarborgd.
Uw voordelen
- Ideaal voor toekomstbestendige databekabeling: hoogkwalitatieve vezeloptiek met geoptimaliseerde reflectiedemping
- Compacte apparaatconnectoren maken max. 72 lichtgeleiderkabel-frontaansluitingen op één enkele hoogte-eenheid mogelijk
- Bescherming tegen stoorinvloeden: maximale uittrekkrachten door robuuste schroefvergrendeling
- Plug-and-play: voorgemonteerde componenten voor eenvoudig installeren zonder extra gereedschap
- Eenvoudige aanschaf: apparaten- en kabelconnectoren, verdeelkasten alsmede kabels van één leverancier
Robuuste dataconnectoren van de M17 MPO-serie
De lichtgeleiderkabel-connectoren zijn bij uitstek geschikt voor de datatransmissie in realtime in smart grids en bieden max. 72 lichtgeleiderkabel-frontconnectoren op één hoogte-eenheid.
Lichtgeleiderkabelgebaseerde dataconnectoren
Phoenix Contact biedt u de passende aansluittechniek voor de lichtgeleiderbekabeling. Apparaataansluitingen, patchpanel, koppelingen en verdelers voor montagerails completeren het assortiment.
Voor de industrie geschikte MPO-connectoren voor realtime-dataoverdracht in intelligente elektriciteitsnetten
Voor de industrie geschikte MPO-connectoren
YouTube