De direct aan te sluiten verdeler- en aansluitblokken met 4, 6, 12 en 18 aansluitpunten alsmede losse modulen met twee aansluitpunten zijn voor een veilige en intuïtieve installatie in elf kleuren leverbaar. De PTFIX-blokken zijn verkrijgbaar in de nominale doorsneden 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² en 10 mm². De geringe steekkrachten van de Push-in-aansluittechniek maken het vederlicht en direct insteken van massieve en flexibele aders met adereindhulzen vanaf 0,25 mm² mogelijk.
FIX-verdelerblokken Door de FIX-verdelerblokken toe te passen, bespaart u tijd en ruimte bij uw potentiaalverdeling. De FIX-familie bestaat uit de productfamilies PTFIX, PTFIX-function en PTVFIX. De verschillende blokken worden kant-en-klaar geleverd in verschillende aantallen polen en montagetechnieken. Deze kunnen direct worden toegepast en willekeurig worden uitgebreid. Voor een snelle en flexibele montage beschikken de FIX-verdelerblokken over verschillende adapters voor montagerails en directe montage. Zo zorgt FIX-factor voor een flexibele en rendabele belasting- en stuurstroomverdeling.
Uw voordelen
- Tijdvoordeel door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding
- Flexibele toepassing door montagerail en directe montageadapter alsmede lijmmontage
- Veel ruimtebesparing door de uiterst kleine bouwvorm
- Tijdbesparende aderaansluiting zonder gereedschap en onderhoudsvrije directe insteektechniek (Push-in)
- Snelle en eenvoudige scheiding van signalen alsmede implementatie van zekeringen en componenten
FIX-blokken met Push-in-techniek
De gebruiksklare en onderhoudsvrije FIX-blokken met Push-in-aansluittechniek kunt u snel, eenvoudig en ruimtebesparend monteren. Het FIX-bloksysteem bestaat uit verdelerblokken, functieverdelerblokken en apparaatklemmen. Het systeem is ook compatibel met het gestandaardiseerde toebehoren van het CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem.
De familie van FIX-verdelerblokken PTFIX, PTFIX-function en PTVFIX
In tegenstelling tot de PTFIX-blokken hebben de PTVFIX-blokken een Push-in-aansluiting aan de zijkant. De aderaanvoer vanaf de zijkant maakt een bijzonder overzichtelijke en vlakke bekabeling zonder buigradii mogelijk. Afgezien daarvan vertonen de PTVFIX-blokken echter geen technische verschillen met de beproefde PTFIX-verdelerblokken. Vooralsnog zijn de PTVFIX-blokken verkrijgbaar met een doorsnede van 2,5 mm² met 6, 12 en 18 aansluitpunten. De PTVFIX-blokken zijn verkrijgbaar in vijf standaardkleuren. Als de online configurator wordt geïntegreerd, kunt u andere kleurvarianten bestellen. Dit zorgt voor een kleurgecodeerde en overzichtelijke toewijzing van aders.
Naast de PTFIX-verdelerblokken met standaard toelatingen omvat het assortiment ook PTFIX-varianten met Ex-toelating (explosiebeveiliging). Ex-toelating is een essentieel onderdeel van de veiligheidstechniek. Volgens de Ex-norm mogen producten worden gebruikt in omgevingen waar brandbare middelen, gassen en ontstekingsbronnen met elkaar in contact kunnen komen.
De familie van PTFIX-function-functieverdelerblokken bestaat uit verschillende scheidings- en zekeringblokken. De verdelerblokken zijn verkrijgbaar met zeven aansluitpunten en een nominale doorsnede van 2,5 mm². Net als de PTFIX-blokken hebben de blokken een frontale Push-in-aansluiting. Deze verschillen echter in opbouw en functie. Het aansluitblok van de functieverdelerblokken is verbonden met de verdeleraansluitingen via de afzonderlijke scheidingszones of zekeringen. Daardoor vormen de functieblokken de verbindende schakels tussen de afzonderlijke verdeleraansluitpunten en het aansluitblok. Door dit design kunt u individuele signaalleidingen snel en eenvoudig scheiden of zekeren.
De PTVFIX-apparaatklemmen zijn de eerste FIX-blokken die meer dan één potentiaal dragen. In tegenstelling tot de andere verdelerblokken, hebben de apparaatklemmen geen geïntegreerde brug. Hierdoor dragen de blokken één potentiaal per twee aansluitpunten. Deze eigenschap maakt de blokken bijzonder geschikt voor gebieden zoals de gebouweninstallatie. Sluit snel en eenvoudig de fase, nulader en aardleiding aan in één compact en ruimtebesparend blok.
Functieverdelerblokken in detail PTFIX-function
De TG-variant is een scheidingsbasisblok met een gestandaardiseerde scheidingszone. De scheidingszone maakt de implementatie van verschillende functieconnectoren mogelijk.
Gebruik bijv. scheidingsstekers voor de eenvoudige scheiding van signalen. Zekeren met geschikte zekeringsstekers of implementeren van bouwelementen is ook geen probleem met de TG-blokken. De verschillende functiestekers zijn opgeborgen in het toebehoren van het artikel.
De MT-variant is een scheidingsblok met geïntegreerde messcheiding. In plaats van de universele scheidingszones heeft dit blok vast geïntegreerde, zwenkbare scheidingsmessen. De vaste integratie biedt daarbij voor- en nadelen. De permanent geïnstalleerde messen beperken de functies van het MT-blok in vergelijking met het TG-blok, aangezien de MT-variant alleen geschikt is voor de scheidingsfunctie. Anderzijds zijn de scheidingsmessen bijzonder ruimtebesparend en kunnen ze niet kwijtraken. Een ander voordeel is dat de draaibare scheidingsmessen alleen met een schroevendraaier kunnen worden geopend. Dus om de scheidingsplaats te openen, is een bewuste handeling nodig. Wanneer u een blok alleen nodig hebt voor de opzettelijke scheiding van signalen, wordt dit blok aanbevolen.
De zekeringblokken PTFIX 10/6X4-SI... hebben draaibare zekeringen in plaats van scheidingselementen. De draaibeveiligingen maken de eenvoudige zekering van de individuele verdeleraansluitpunten mogelijk. Naast de standaardvariant zijn er ook blokken met signaleringslampen beschikbaar voor de signalering van defecte zekeringen.
Systeemoverkoepelend toebehoren Controleren, markeren, verdelen
De verdelerblokken van de FIX-families hebben een geïntegreerde doorverbinding. Via deze doorverbinding zijn alle verdeleraansluitingen onderling en met de verzamelaansluiting verbonden. Dit vermindert de bekabelingsinspanning in de potentiaalverdeling. De blokken kunnen direct na het uitpakken worden gebruikt. Als u meer dan één verdelerblok met 18 aansluitpunten nodig hebt, kunnen de Push-in-verdelerblokken en verzamelblokken eenvoudig worden uitgebreid met de 2-polige standaard steekbruggen uit het CLIPLINE complete-systeem. Klik de blokken aan elkaar met de groef-veer-verbinding. Als de blokken eenmaal zijn aangesloten, kunnen ze gemakkelijk worden verlengd met een steekbrug over de buitenste aansluitingen. De draadbruggen (FBSW...) van Phoenix Contact zijn geschikt voor meer speciale overbruggingstaken. De draadbruggen kunnen ook in de aansluitruimte van de verdelerblokken worden geïnstalleerd. De bruggen worden gekenmerkt door een soepele en geïsoleerde draad tussen de contacten. Dit maakt de brug bijzonder flexibel. U kunt de draadbruggen gebruiken waar de gestandaardiseerde bruggen moeilijkheden opleveren.
Om de tests zo snel en gemakkelijk mogelijk uit te voeren, zijn de Push-in-verdelerblokken voorzien van speciale testaftakkingen. De testaftakkingen maken het zeer gemakkelijk om de blokken te testen met ingestoken aders. Bovendien bieden de aftakkingen een hoge mate van contactveiligheid tijdens de testprocedure. De verdeler- en verzamelblokken zijn uitgerust met één testaftakking per blok. De functieverdelerblokken daarentegen hebben één testaftakking per aansluiting. De reden hiervoor is dat de verschillende verdeleraansluitingen met behulp van de scheidingsmessen van elkaar kunnen worden gescheiden en afzonderlijk kunnen worden getest. De afzonderlijke aansluitingen van het zekeringblok kunnen ook afzonderlijk worden gemeten. Om het testen van de verdelerblokken te vergemakkelijken, is het gestandaardiseerde testsysteem voorzien van teststekers in verschillende kleuren met een diameter van 2,3 mm. Het contact van de steker is verdeeld in vier licht gebogen contactstiften. Dit ontwerp veroorzaakt een elastische vervorming, wanneer de teststekers worden ingestoken. Hierdoor wordt de teststeker in de testaftakking geklemd en wordt een veilig contact met de stroomrail tot stand gebracht. Bovendien kunnen de blokken rechtstreeks worden getest met gestandaardiseerde 2,3-mm-testpennen.
Om de FIX-verdelerblokken gemakkelijk te markeren, kan dat worden uitgevoerd met het zelfklevende markeringsmateriaal (TML of SK). Voor een rechtlijnige en schone markering hebben de blokken een vlakke markeringsgroef, speciaal ontworpen voor zelfklevende markeringen.
De verdelerblokken van de FIX-familie kunnen op verschillende manieren in uw oplossing worden geïntegreerd met behulp van verschillende montageadapters en blokvarianten. Gebruik de adapters en bevestig de blokken aan de montagerail of rechtstreeks aan de montageplaat via de flens. Er zijn ook lijmvarianten verkrijgbaar voor een snelle en eenvoudige montage.
Montagemogelijkheden in detail Montagerail-, directe en lijmmontage
De horizontale montagerailadapters zijn verkrijgbaar voor montagerails NS 15 en NS 35. Voor de montage schuift u het verdelerblok op de betreffende adaptervoeten. Daarna klikt u het blok zeer eenvoudig op de montagerail vast. Wij adviseren het gebruik van twee montagevoeten voor elk individueel blok. Het aantal kan bij in elkaar gestoken verdelerblokoplossingen worden verminderd. De bijbehorende montageadapter vindt u in het toebehoren van het betreffende blok.
Er is ook een afzonderlijke adapter verkrijgbaar voor een railmontage dwars op de montagerail. De verticale montagerailadapter kan worden gemonteerd op montagerail NS 35 en NS 15. Voor de montage schuift u de verdelerblokken gewoon op de adapter. Op zijn beurt wordt de adapter op de montagerail geklikt. Om wegglijden van de blokken te voorkomen, dient u bij de montage erop te letten dat de zijde met de voetgrendel naar onder wijst. De bijbehorende montageadapter vindt u in het toebehoren van het betreffende blok.
Naast railmontage kunnen de blokken ook rechtstreeks worden gemonteerd met behulp van klikbare flenzen. Om dit te doen, moet u de flenzen op de uiteinden van de verdelerblokken steken. Bij langere rijen verdelerblokken moeten ook flenzen tussen de verdelerblokken worden ingebouwd. Als de flenzen eenmaal vastzitten, kunnen de blokken gemakkelijk op de montageplaat worden geschroefd. De bijbehorende flens vindt u in het toebehoren van het betreffende blok.
Verdere directe montage kan worden gerealiseerd met behulp van de adapters met vergrendelnokken. Klik hiervoor de basisblokken op de bijpassende adaptervoeten. Voor de bevestiging op de montageplaat hoeven alleen de vergrendelnokken door de voorgeboorde gaten in de montageplaat gestoken te worden. Dankzij de verstelbare adapters kan de afstand ook achteraf nauwkeurig worden aangepast.
De verdelerblokvarianten voor lijmmontage hebben een kleefpad aan de onderzijde van het blok. Om deze blokken te monteren, verwijdert u gewoon de beschermfolie van de kleefpad. Nu kunt u het blok op verschillende oppervlakken bevestigen. Wanneer u de blokken gebruikt, zorg er dan voor dat ze alleen op schone oppervlakken worden geplakt. Het gebruik van een primer of het vooraf opruwen van het oppervlak is niet nodig. Gedetailleerde montage-instructies en informatie over de lijm vindt u in de downloadzone van de betreffende producten in de onlineshop.
De PTFIX-blokken met de kleinste doorsnede (1,5 mm²) hebben een andere montagerailadapter voor horizontale railmontage. De adapter kan op de NS 35 worden vastgeklikt en maakt zo de ruimtebesparende opbouw van meerdere verdelerblokken mogelijk. Om te monteren, schuift u de verdelerblokken op de betreffende adaptervoeten. Daarna kunnen de blokken gewoon op de montagerail worden geklikt. Wij adviseren het gebruik van twee montagevoeten voor elk individueel blok. De bijbehorende montageadapter vindt u in het toebehoren van de 1,5 mm²-varianten.
Configurator voor de FIX-verdelerblokken, functieverdelerblokken en apparaatklemmenblokken
Configurator voor de FIX-verdelerblokken en apparaatklemmenblokken
Gebruik onze configurator en stel uw individuele oplossing samen. Met de configurator kunnen eenvoudig en intuïtief individuele oplossingen uit de verdelerblokken, functieverdelerblokken en apparaatklemmenblokken in verschillende kleuren worden gecreëerd.