Windenergie-installaties

Windenergie-installaties

Robuust en krachtig

Kies voor betrouwbare en beproefde oplossingen – ontwikkeld voor veeleisende omstandigheden.

Terug naar Toepassingen en oplossingen

Categorieën

  • Gondel
    Gondel

    Phoenix Contact levert oplossingen voor een optimaal kruisysteem en betrouwbare toestandsbewaking.

  • Naaf en pitch
    Naaf en pitch

    Oplossingen van Phoenix Contact maken betrouwbaar pitchen en een uitvalveilige communicatie naar de naaf mogelijk.

  • Rotorblad
    Rotorblad

    De toestandsbewaking bij het rotorblad is bij steeds groter wordende rotordiameters een heikele taak.

  • Aandrijflijn
    Aandrijflijn

    Verbeter de beschikbaarheid van de installatie door een continue bewaking en besturing van de aandrijflijn.

  • Omvormer en netinvoeding
    Omvormer en netinvoeding

    Met totaaloplossingen van Phoenix Contact voldoet u aan de wettelijke eisen aan de netinvoeding.

  • Mast
    Mast

    Bottom-box-elektronica, verlichtings- of bewakingssystemen: bij Phoenix Contact vindt u totaaloplossingen voor de mast.

  • Elektrische uitrusting
    Elektrische uitrusting

    Phoenix Contact biedt oplossingen aan om windenergie-installaties van sensor tot en met de controleruimte te automatiseren.

  • Installatieveiligheid
    Installatieveiligheid

    Phoenix Contact heeft een breed portfolio met veiligheidstechniek op elk gebied en in elke afmeting voor uw windenergie-installatie.

  • Installatie-automatisering
    Installatie-automatisering

    Phoenix Contact levert intelligente oplossingen waarmee u zowel deelapplicaties als de complete WEA, tot volledige windparken aan toe, efficiënt automatiseert.

Ruwe omgevingsomstandigheden en lange levenscycli – windenergie-installaties (WEA's) stellen hoge eisen aan de elektrotechniek. Phoenix Contact levert innovatieve en uiterst betrouwbare oplossingen op het gebied van WEA's.

Decennialange ervaringen en speciaal ontwikkelde producten vormen de basis voor krachtige oplossingen, van bliksemstroom-meetsysteem tot en met windparkmanagement. De focus ligt daarbij altijd op een maximale beschikbaarheid voor een efficiënte energiewinning.

Overzicht: windenergie-installaties

Overzicht: windenergie-installaties

Betrouwbare oplossingen voor windenergie-installaties: van bliksemstroom-meetsysteem tot en met windparkmanagement

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Oplossingen voor windenergie-installaties

Phoenix Contact levert innovatieve en betrouwbare oplossingen op het gebied van WEA's en windparken.


Rotorblad-bewakingssysteem

Compleet systeem voor de integrale rotorbladbewaking


Oplossingen voor de mastverlichting

Compleet systeem met een schakelkast