Man in het onderhoud van pompen en motoren

De oplossing voor pompbewaking: Pump Monitor Holistische bewaking van pompen en systemen

  • Vermindering van onderhoudskosten door flexibele onderhoudsintervallen van pompen en motoren

  • Voorspellend onderhoud met inbegrip van mechanische, elektrische en hydrodynamische gemeten waarden

  • Reducering van het energieverbruik door meting van het installatierendement en best fit point-benadering

  • Verhoging van de beschikbaarheid van de installatie door trillingsbewaking en waarneming van het lagerbeeld

Pompmonitor schakelkastoplossing in de zuiveringsinstallatie van Konstanz

Kant-en-klare schakelkast van het pompmonitorsysteem

Efficiënte pompbewaking in de zuiveringsinstallatie van Konstanz

Om 24 uur per dag, 7 dagen per week te kunnen werken, zijn in totaal vier pompen geïnstalleerd in het innamepompstation van de zuiveringsinstallatie van Konstanz. Om kosten te besparen en het milieu te beschermen, moet het pompstation niet alleen permanent beschikbaar zijn, maar ook op een energie-efficiënte manier worden geëxploiteerd. Met de inbouwklare schakelkastoplossing Pump Monitor van Phoenix Contact hebben de verantwoordelijken van "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz" een systeem gevonden dat probleemloos aan beide eisen voldoet.

Pompen en motoren

Optimalisering van de beschikbaarheid en het rendement van pompen

Predictive maintenance Verminder energieverbruik en slijtage

Pompen worden beschouwd als het hart van een installatie, maar zijn ook de grootste energieverbruiker en veroorzaken hoge onderhoudskosten. Dit is vaak te wijten aan verkeerd gekozen vermogen in de planningsfase of onjuiste bedrijfsmodi tijdens de werking. Sporadisch afgelezen cijfers over pomponderhoud geven een onvoldoende beeld van de huidige systeemconditie, omdat het momentopnamen zijn van een langdurig slijtageproces dat tot uitval leidt.
Predictive maintenance houdt permanente bewaking van installaties en aggregaten door moderne sensoren in. Tekenen van slijtage worden vroegtijdig herkend en verdere schade en uitval worden voorkomen.

Digitalisering opent nieuwe mogelijkheden voor de optimalisering van het onderhouds- en energiebeheer in zowel de industrie als het watermanagement. Voorspellend onderhoud heeft zich gevestigd als een concept van voorspellend onderhoud.

Thomas Geiz, Applications & Projects Infrastructure
Thomas Geiz

Pompmonitor Meer efficiëntie en meer controle bij het onderhoud van pompen en motoren

Door Pump Monitor te gebruiken, profiteren operators van een hogere beschikbaarheid van de installatie en worden onderhoudskosten bespaard. De kant-en-klare schakelkastoplossing voor pompbewaking vermindert tegelijkertijd de energiekosten en de slijtage van het systeem. Lager- en machinetrillingen worden door het geïntegreerde sensormoduul geregistreerd. De koppeling met een bovenliggend besturingssysteem wordt gestandaardiseerd tot stand gebracht via PROFINET- of OPC-communicatie. Integratie met het Resylive webportaal of het Proficloud.io IoT platform is eenvoudig.

Gebruiksklare schakelkastoplossing Pompmonitor

Eenvoudige implementatie van voorspellend onderhoud met de kant-en-klare schakelkastoplossing Pump Monitor

Pompen en motoren

Storingen opsporen voordat zij zich voordoen

Geoptimaliseerde beschikbaarheid van de installatie Observatie van trillingen en lagerpatronen

De bewaking van alle relevante meetwaarden, zowel mechanische, elektrische als hydraulische parameters, is van essentieel belang voor de beoordeling van de toestand. Een belangrijke parameter zijn de lager- en machinetrillingen. Deze worden geregistreerd door sensoren met hoge resolutie op de machine en gecontroleerd en vooraf geëvalueerd door een geïntegreerde sensormodule. Door de relevante waarden te bewaken, kan vroegtijdig worden gedetecteerd wanneer schade dreigt, van cavitatie tot het begin van lagerslijtage.

Drie pijlers van de werking van de installatie

Holistische beoordeling van de toestand van de installatie, met inbegrip van mechanische, elektrische en hydrodynamische gemeten variabelen

Watertechnisch systeem met pompen en motoren

Aandacht voor energie-efficiënte exploitatie van de installatie

Vermindering van het energieverbruik Installatierendement van pomp en aandrijfmotor in aanmerking genomen

Kennis van het best-fit punt, het optimale bedrijfspunt van een pomp in het totale pompstationsysteem, en het continu bewaken ervan op veranderingen door bijv. slijtage, helpt u bij het bereiken van een energiezuinige werking.

Pump Monitor toont u het werkelijke energiebesparingspotentieel van uw installatie. Onze oplossing bepaalt het optimale installatierendement en biedt een best-fit puntafweging. Alle relevante waarden worden aan de gebruiker getoond als duidelijke verkeerslichten en absolute getallen. Zodra een verandering optreedt, toont de uitgebreide weergave wat de reden is.

Balkdiagram energiebesparingspotentieel van pompen

Energiebesparingspotentieel van pompen

Dashboard Pomp Monitor

Locatie-onafhankelijke toegang tot alle belangrijke gegevens

Beheer van de levenscyclus Cloudintegratie van de oplossing

Door de koppeling van de Pompmonitor met het IoT-platform Proficloud.io krijgt u altijd en locatie-onafhankelijk toegang tot uw gegevens. De intelligente netwerkkoppeling biedt u vergaande mogelijkheden voor de analyse van uw meetwaarden. Maak met Pompmonitor gebruik van een allesomvattend life-cycle-management van uw installatie.

Webvisualisering van de actuele status van de installatie

Webvisualisering van de huidige toestand van de installatie

Voorspellend pomponderhoud Online conditie- en efficiëntiebewaking

Bewaak de status van uw pompen en motoren op elk moment en vanaf elke locatie met Pump Monitor. De pompbewakingsoplossing bespaart tijd en personeelskosten doordat er geen inspecties meer nodig zijn. Dankzij de online verbinding met uw bovenliggende besturingssysteem en een geïntegreerde webvisualisering kunt u de status van uw systeem in één oogopslag zien.

Een intelligente verkeerslichtfunctie zorgt voor een snelle en handige visuele detectie. In geval van een defect reageert u onmiddellijk van op afstand en kunt u mogelijke slijtage of uitval onmiddellijk tegengaan.