Succesverhaal: videobewaking in het Lucas Oil Stadium Industrial-Wireless-Ethernet-technologie van Phoenix Contact
Uni-Systems is een bedrijf dat gespecialiseerd is in beweegbare architectuuroplossingen en had transparante communicatie nodig tussen camera's en de controleruimte bij een beweegbaar dak en een beweegbaar raam met zes beweegbare wandelementen in het Lucas Oil Stadium, het stadion van de Indianapolis Colts.
Voor het creëren van een betrouwbare en nauwkeurige communicatie, zijn meerdere draadloze Industrial Wireless Ethernet-modulen van Phoenix Contact op verschillende locaties in de installatie geplaatst.
Klantprofiel Uni-Systems
Meer dan 40 jaar geleden begon Uni-Systems met het maken van beweegbare architectuuroplossingen voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, wat onlangs werd uitgebreid naar de sportentertainmentbranche.
Het bedrijf heeft bewegende daken voor meerdere stadionprojecten in Noord-Amerika geleverd. De ervaring van Uni-Systems kwam van pas bij vijf grote stadionprojecten, waaronder de University of Phoenix, Minute Maid Park, Reliant Stadium, Lucas Oil Stadium en het nieuwe stadion van de Dallas Cowboys.
Rondstraalantenne
Toepassing
Het Lucas Oil Stadium is de thuisbasis van de Indianapolis Colts uit de NFL. Het stadion beschikt over een beweegbaar dak in moderne bouwvorm en heeft een beweegbaar raam met zes beweegbare wandelementen.
De volgende moeilijkheden moesten opgelost worden:
- Twee beweegbare dakelementen met elk vier camera's, op meer dan 180 m afstand van elkaar.
- Voor een raamelement met een variabele frequentieaandrijving (VFD) en een I/O-module was een snelle, betrouwbare communicatie met de controleruimte nodig.
- De stalen draagconstructie van het stadion en het raam blokkeerden videosignalen van de camera's naar het besturingssysteem en tussen de camera's.
- Een afzonderlijke locatie voor een vast geïnstalleerde draadloze module voor de communicatie met alle zes wandelementen, terwijl het dak en de wandelementen in beweging zijn, was niet mogelijk.
Buitenaanzicht van de beweegbare wand in het Lucas Oil Stadium
Oplossing
Om voor een duidelijke communicatie voor de camera's op het dakelement te zorgen, werd een draadloze hoofdmodule met 10-dBi-rondstraalantennes voor outdoor-toepassing op de vaststaande structuur tussen de beide opengaande dakelementen en direct op één lijn met een camerapaar op elk dakelement geïnstalleerd. IP54-geclassificeerde draadloze Industrial Wireless Ethernet-modulen werden ingesteld op overdracht in het 5-GHz-spectrum, omdat in dit spectrum minder stoorsignalen aanwezig zijn.
Om het probleem met de wandelementen op te lossen, werd een op montagerails monteerbaar draadloze module en een afzonderlijke 10-dBi-rondstraalantenne op elk element geïnstalleerd, zodat in totaal acht draadloze Industrial Ethernet-modulen de zes wandelementen aansturen. Twee vaste draadloze modulen communiceren met de beweegbare draadloze modulen op de afzonderlijke elementen.
Constructie van het beweegbare dak met besturing door draadloze Ethernet-modulen van Phoenix Contact
Conclusie
De draadloze Industrial Ethernet-oplossing van Phoenix Contact was in het Lucas Oil Stadium een succesvolle oplossing voor Uni-Systems. De beweegbare wand draagt gegevens op ongecompliceerde, nauwkeurige en betrouwbare wijze over, zonder dat daarbij de zichtverbinding verloren gaat en zonder de moeilijkheden die bij een vaste bekabeling ontstaan. Het beweegbare dak wordt via een videostream betrouwbaar bewaakt, zodat problemen herkend en voorkomen kunnen worden. Een algemeen aanzicht van het dak kan via de videostream worden bekeken, zonder dat iemand gevaar hoeft te lopen voor een handmatige inspectie.
De Industrial Wireless Ethernet-technologie heeft aanvullende bewakings- en besturingsfunctionaliteiten mogelijk gemaakt, die met gebruikelijke, vaste bekabeling niet uitvoerbaar zouden zijn.