Geoptimaliseerd onderhoud door een betere gegevenskwaliteit.
In grote installaties in de procesindustrie worden veel hulpbronnen gebruikt om de installatiedocumentatie permanent actueel te houden. Medewerkers van de onderhoudsafdeling of van andere bedrijven lichten regelmatig de productie-installatie door en documenteren de vastgestelde wijzigingen in een zogenaamde rode lijst. Bij het overnemen van de gegevens van de papieren rode lijst in een P&I-stroomschema bestaat vaak het gevaar van overnamefouten. Als gevolg daarvan is fabrikantinformatie, in het geval van een apparaatbeëindiging of bij productwijzigingen, niet bruikbaar. Door het continu veranderende bestand aan veldapparaten in een productie-installatie en deels ontbrekende informatie is de planning van een magazijninventaris niet mogelijk en wordt de noodzakelijke apparaatvervanging aanzienlijk bemoeilijkt.
80% van de procesinstallaties zijn uitgerust met digitale, HART-compatibele veldapparaten. Maar bij slechts 5% worden deze digitale signalen benut. Phoenix Contact biedt u de mogelijkheid om de HART-gegevens achteraf uit te lezen en stelt de daarvoor benodigde veldgegevens in OPC-UA-formaat terugwerkingsvrij beschikbaar. Dankzij deze aanvullende slimme veldapparaatgegevens zorgen wij voor een digitale transparantie van de installatie, de zogenaamde digitale tweeling (Digital Twin). Met deze transparantie worden onderhoud, service en beschikbaarheid aanzienlijk verbeterd.
Met onze webgebaseerde inventarislijst hebt u altijd een actueel overzicht van alle veldapparaten. Vastgestelde wijzigingen worden voor een beter overzicht in een kader weergegeven. Dit vereenvoudigt het overnemen van de rode lijst in uw installatiedocumentatie. Bovendien kunt u de inventarislijst exporteren. Daarmee legt u de basis voor de start van de digitale tweeling (Digital Twin).
Het elektrische uitlezen van de de HART-signalen wordt terugwerkingsvrij achteraf ingebouwd tussen het veld en de besturingstechniek. De veldapparaatgegevens worden on the edge genormaliseerd en geüniformiseerd. Zo kunnen ze ook worden gebruikt voor diensten met een extra toegevoegde waarde zoals preventief onderhoud (Predictive Maintenance) of voor een duurzame procesoptimalisatie.
"$pageName" op