Klepstandbewaking

Klepstandbewaking

Verbeterde mogelijkheden om in te grijpen

Kleppositie-informatie draadloos realtime in uw besturingssysteem.

Handkleppen worden in procesinstallaties veelvuldig toegepast. Veel bestaande installaties functioneren al vele jaren goed en effectief met handkleppen. Om de processen te optimaliseren en fouten in de bediening te voorkomen, wordt de bewaking van klepstanden steeds belangrijker.

Phoenix Contact biedt u een voorgeconfectioneerde junction box aan, die over speciale ingangen voor NAMUR-sensoren beschikt. Op deze ingangen worden de eindpositieschakelaars van de handkleppen direct aangesloten. Zo hebt u in de controleruimte overzicht over de klepstanden en tegelijkertijd een optimale diagnose van de sensoren inclusief bekabeling.

Uw voordelen

  • hoge beschikbaarheid van de installatie door continue klepstandbewaking op basis van NAMUR-sensoren
  • verminderde uitval dankzij de mogelijkheid direct in te grijpen
  • comfortabele bewaking van handmatig bediende installatiedelen direct vanuit het besturingssysteem
  • betrouwbare realtime dataoverdracht via kabelgebonden systemen of met draadloze technologie
  • eenvoudige en snelle installatie dankzij voorgeconfectioneerde, kant-en-klare junction boxen

Data uit de Ex-omgeving verzamelen door intrinsiekveilig I/O-systeem

De opbouw van een lokaal substation (slave station) bestaat uit een voeding, een draadloos moduul en intrinsiekveilige ingangsmodulen. Het aantal I/O-modulen is afhankelijk van de toepassing. Het systeem is modulair en kan door de local bus worden uitgebreid.

Klepbewakingssysteem gebaseerd op decentrale substations  

Klepbewakingssysteem gebaseerd op decentrale substations voor het registreren van signalen in Zone 0 resp. 1

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20