Installatie van KMS Automation

IP67-switches versnellen de inbedrijfstelling van montage- en testinstallaties In de machinebouw koppelen IP67-switches de afzonderlijke werkstations

De in de automobielindustrie gebruikte montage- en dichtheidstestinstallaties van KMS Automation GmbH worden gebruikerspecifiek opgebouwd. IP67-switches koppelen daarbij de afzonderlijke werkstations in de installaties met elkaar bij KMS Automation GmbH. De compacte switches met goed toegankelijke kabelaansluitingen dragen daarom bij aan de snelle koppeling van de stations met het Ethernet-netwerk.

Hoofdkantoor van KMS Automation GmbH in Schramberg-Waldmössingen

KMS Automation GmbH ontwikkelt en produceert montage- en dichtheidstestinstallaties

KMS Automation GmbH ontwikkelt en produceert o.a. montage- en dichtheidstestinstallaties die specifiek op de gietcomponenten – bijv. aandrijvingen en motoren – voor de automobielindustrie en -toeleveranciers zijn afgestemd. De onderneming wordt geleid door de eigenaar en heeft circa 60 medewerkers in dienst.

Werkstation bij KMS Automation GmbH met decentraal gemonteerde IP67-switch

Ethernet-netwerk als communicatiebasis van een modulair productieconcept

Afhankelijk van het te produceren onderdeel ondergaan de gietcomponenten verschillende bewerkingen, waarbij in elke stap gemonteerd en steeds weer gecontroleerd wordt. Als bijzonder belangrijk geldt het testen op drukdichtheid. Hier is de uitdaging dat er componenten moeten worden gecontroleerd die nog niet afgemonteerd zijn en die meerdere openingen hebben. Om een dichtheidstest op het niveau van losse onderdelen te realiseren, dienen de onderdelen onder optimale aanpassing aan hun vorm in het station te worden ingespannen. Vervolgens worden ze door het dichtheidstestsysteem blootgesteld aan de testdruk waarbij wordt gecontroleerd of de druk op niveau blijft.

Voor de integratie van de verschillende technologische componenten – zoals schroefmachinebesturingen, camerasensoren, kracht-weg-meetsystemen en bedieningspanelen – in de afzonderlijke werkstations gebruikt KMS Automation een industrieel Ethernet-netwerk. Tegelijkertijd vormt deze standaard de communicatiebasis van een modulair productieconcept.

De M12-switches van Phoenix Contact vereenvoudigen de Ethernet-aansluiting van onze componenten. Bovendien kunnen we de bewerkingsstations flexibel aansluiten, wat de inbedrijfstelling bij de eindklant versnelt.

Daniel Infantone, Manager Elektromontage
Daniel Infantone, manager Elektromontage bij KMS Automation
Unmanaged switch met vijf Ethernet-poorten in de tegen spatwater beschermde uitvoering

IP67-switches zijn direct op de slede van de werkstations gemonteerd

Opdat de technologische componenten eenvoudig en direct met het netwerk kunnen worden gekoppeld, zijn de IP67-switches direct op de slede van de werkstations gemonteerd. De modulen omvatten vijf Ethernet-poorten in de tegen spatwater beschermde uitvoering M12 d-gepolariseerd. Voorgeconfectioneerde kabels maken ter plaatse de aansluiting van de Ethernet-componenten in het bewerkingsstation mogelijk. De switches worden gevoed via een M12 POWER-connector die voorziet in 24 V DC vanuit het basisframe van het station. Dankzij de smalle bouwvorm kan de FL Switch 1605 M12 ruimtebesparend worden geïntegreerd, terwijl de kabelaansluitingen van de switch tegelijkertijd goed bereikbaar zijn. Daartoe wordt hij met twee M6-bouten op de slede bevestigd. De beschikbare ruimte beperkt vaak de mogelijkheden van de plaatsing van de afzonderlijke bewerkingsstations. Hier blijken direct toegankelijke interfaces tussen de stations via M12-connectoren van voordeel te zijn.

Zelfs als KMS Automation de installaties volgens precieze specificaties van zijn klanten moet realiseren, probeert het bedrijf omwille van de efficiëntie zo veel mogelijk gebruik te maken van gestandaardiseerde techniek. Daarom richt de machinebouwer zich op het gebruik van componenten en concepten die snel en variabel kunnen worden toegepast en gecombineerd. Zowel voor de Ethernet-koppeling als voor de aansluiting van de sensoren en actoren in de bewerkingsstations worden voorgeconfectioneerde kabels toegepast. Het I/O-niveau wordt op de tafel van het bewerkingsstation gekoppeld via M12-connectoren op sensor-/actorboxen SACB. Het basisframe van de betreffende bewerkingsstations bevat de benodigde schakelkast, zodat er geen separate kast nodig is. Switches uit de serie SFN, die naast de besturing op de montagerail zijn geïnstalleerd, dienen voor de koppeling van het Ethernet-netwerk in het basisframe.

Contact
Overzicht productenprogramma switches

Op zoek naar de geschikte Ethernet-switch voor uw netwerk?

Bent u op zoek naar de geschikte switch om uw netwerk te automatiseren? Hier vindt u ons uitgebreide programma van unmanaged en managed switches in verschillende beschermklassen.