Aansluittechniek voor compacte apparaatfrontplaten

Meer aansluitingen op het kleinste oppervlak

Meer aansluitingen op het kleinste oppervlak

Onze compacte connectoren bieden een hoge aansluitdichtheid voor een onbeperkte vormgeving van uw apparaatfrontplaten.

Phoenix Contact levert connectoren en printklemmen voor optimale integratie in apparaatfrontplaten en behuizingen. De ruimtebesparende vergrendelingen bieden in combinatie met de compacte basiselementen nieuwe design- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Uw voordelen

  • ruimte besparen – dankzij de gereduceerde bouwgrootte
  • servicevriendelijk – door gemakkelijk toegankelijke uitwerphendel van het lock & release-systeem
  • snel aansluiten en losnemen – door de push-in-aansluiting
  • extra veiligheid ook bij sterke trillingen – dankzij innovatieve vergrendelingssystemen

Lock & release – betrouwbaar en ruimtebesparend

Lock & release – betrouwbaar en ruimtebesparend  

DFMC-connector en DMC-behuizing met lock & release

Het lock & release-hendelsysteem vergrendelt automatisch bij het insteken en zorgt dat de connector comfortabel wordt uitgeworpen. De compacte, voor reflow-solderen geschikte basiselementen kunnen eenvoudig in uw SMT-proces worden geïntegreerd.

  • bouwhoogte slechts 13,25 mm
  • push-in-aansluiting voor massieve en soepele aders
  • aderdoorsnede t/m 1,5 mm²
  • 3,5 mm-raster

Frontale aderaansluiting – voor smalle apparaatfrontplaten

Optimale benutting van de ruimte – door rijgbare klemmen  

Rijgbare SPT-printklem

Maximale aansluitruimte bij minimale buitenafmetingen – dat bieden de rijgbare klemmen van de SPT-serie.

  • comfortabele en snelle aderaansluiting door push-in-aansluiting
  • royaal coderings- en bedrukkingsoppervlak
  • aderdoorsnede t/m 2,5 mm²
  • aansluiten en losnemen van de ader vanuit één bedieningsrichting

Meerdraadsaansluiting – heel eenvoudig en compact

Twee aders, één potentiaal – heel eenvoudig en compact  

Frontale aansluiting van twee aders op één potentiaal – met de TVFKC-connector

Met de TWIN-connector sluit u heel eenvoudig twee aders op één aansluitruimte aan – alles op compacte wijze.

  • snelle aansluittechniek door push-in-aansluiting zonde gereedschap
  • eenvoudig, comfortabel doorlussen van twee aders per contact
  • aderdoorsnede t/m 2,5 mm²

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende knop voor informatie over het thema Apparaataansluiting
voor data, signalen en energie.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20