Aansluittechniek voor de vermogenselektronica

Krachtige aansluiting

Krachtige aansluiting

Sluit hoge stromen betrouwbaar en met behulp van connectoren, print- en doorvoerklemmen aan op uw apparaat.

Phoenix Contact biedt u een compleet productenprogramma met connectoren, print- en doorvoerklemmen voor applicaties voor hoge stromen. Voor elke situatie een passende oplossing: doorsneden van 0,2 t/m 150 mm², stroomsterkten tot 309 A en spanningen tot 600 Volt UL/1000 V IEC.

Uw voordelen

  • flexibele aansluitmogelijkheden voor aders t/m 150 mm² – door schroef-, veerdruk- en boutaansluittechniek
  • veelzijdig toe te passen – connectoren, print- en doorvoerklemmen
  • veilige overdracht van stromen tot 309 A – door intensieve laboratoriumtests en hoogwaardige materialen
  • internationaal toe te passen – dankzij UL- en IEC/DIN VDE-toelating

76 A-printklemmen eenvoudig en snel aansluiten

Aders zonder gereedschap aansluiten  

SPT- en PL-serie met snelaansluittechniek

Met de snelaansluittechniek sluit u aders t/m 25 mm² eenvoudig aan.

  • bij het aansluiten van aders bij de PL-serie heeft u de keuze tussen het zonder gereedschap te bedienen „één-hand-vergrendelingsprincipe“ en de push-in-aansluiting
  • de SPT-serie met push-in-aansluiting maakt het snel aansluiten van massieve of soepele aders met adereindhulzen t/m 16 mm² zonder gereedschap mogelijk

125 A steekbaar op de printplaat – dat is een record

Steekbare PC 35-printklem  

PC 35-connector met schroefaansluiting

De unieke PC 35-connector voor aders t/m 35 mm² sluit stromen tot 125 A op de printplaat aan. Dankzij de geringe insteek- en uittrekkrachten bij de aderaansluiting kunnen ook apparaten in de hoge vermogensklasse comfortabel worden aangesloten.

Bovendien biedt de apparaatzijde door de geïntegreerde dubbele flens een betrouwbare bevestiging aan de wand van de behuizing.

309 A door de wand: eenvoudig gemonteerd – betrouwbaar vergrendeld

Doorvoerklemmen  

Doorvoerklemmen met schroef-, bout- en push-in-veerdrukaansluiting

Voer hoge stromen betrouwbaar door de wand bij een vrije keuze van de aansluitmethode. De klemmen bestaan uit een binnen- en buitendeel en worden zonder gereedschap met elkaar vergrendeld. De vertanding zorgt daarbij voor een stevige bevestiging onafhankelijk van de wanddikte.

  • stromen tot 309 A
  • spanningen tot 600 V UL/1000 V IEC
  • aderdoorsneden t/m 150 mm²

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende knop voor informatie over het thema Apparaataansluiting
voor data, signalen en energie.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20