Aansluittechniek voor fotovoltaïsche installaties

PV-installaties veilig aansluiten

PV-installaties veilig aansluiten

Sluit AC-, DC- en datakabels zonder speciaalgereedschap ter plaatse aan.

Met het unieke SUNCLIX-aansluitsysteem sluit u PV-modulen, stringboxen en omvormers eenvoudig en betrouwbaar ter plaatse aan. Met SUNCLIX mini bieden wij u voor constructiegeïntegreerde fotovoltaïsche (BIPV) installaties een bijzonder compact DC-aansluitsysteem.

Uw voordelen

  • alles uit één hand – door een compleet connectorsysteem voor AC, DC, signalen en data
  • snelle en betrouwbare confectionering zonder speciaalgereedschap – dankzij de snelaansluittechniek
  • toekomstgerichte bekabeling van PV-installaties – door componenten voor spanningen tot 1500 V
  • hoge flexibiliteit – dankzij aansluitoplossingen voor kabels van 2,5 t/m 16 mm²
  • lange levensduur en betrouwbare verbinding – door geteste en gecertificeerde componenten

DC-connectoren – van moduul tot omvormer

Confectioneerbare DC-connectoren SUNCLIX

Zonder gereedschap te confectioneren DC-connectoren SUNCLIX

Met de eendelige DC-connectoren en de bijpassende wanddoorvoeren kunt u uw installatie eenvoudig en veilig direct ter plaatse aansluiten. Gestripte ader in de veerdrukklem steken, veer sluiten, klaar – zo eenvoudig is SUNCLIX.

  • spanningen tot 1500 V
  • stromen tot 65 A
  • aderaansluiting van 2,5 t/m 16 mm²

AC-aansluittechniek

AC-aansluittechniek  

AC-aansluittechniek

Voor de wisselstroomzijdige installatie van fotovoltaïsche systemen biedt Phoenix Contact een breed aansluitprogramma aan in elke vermogensklasse. Het productenprogramma omvat een bijzonder compact connectorsysteem. Dit omvat ronde en rechthoekige connectoren voor 1- en 3-fase apparaten, alsmede doorvoerklemmen en passende toebehoren.

  • stroomsterkten tot 309 A
  • doorsneden van 0,2 mm² tot 150 mm²
  • spanningen tot 600 V UL/1000 V

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende knop voor informatie over het thema Apparaataansluiting
voor data, signalen en energie.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20