Aansluittechniek voor lichtgeleiders

Storing- en potentiaalvrij

Storing- en potentiaalvrij

Ongeacht welk vezeltype of welke interface u wilt gebruiken – ons omvangrijke assortiment biedt de juiste aansluittechniek.

Hoge overdrachtssnelheid, geringe demping, geen elektromagnetische storingen: glasvezelkabels behoren tot de moderne overdrachtsmedia voor industriële installaties en infrastructuurtoepassingen. Maak daarbij gebruik van de jarenlange ervaring van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • breed connectorprogramma voor alle gangbare vezeltypen in IP20
  • geconfectioneerde kabels in klantspecifieke lengten
  • snelle confectionering in het veld met professioneel gereedschap
  • hoogwaardige kabels voor alle gangbare interfaces en netwerken

Connectoren voor optische bekabeling

Glasvezelkabels in elke uitvoering  

Glasvezelkabels in elke uitvoering

Voor elke toepassing, afstand en interface bieden wij een geschikte glasvezelconnector in de beschermklassen IP20 tot IP67. Kies aan de hand van het vezeltype de juiste connector voor de volgende interfaces:

  • LC/LC-duplex
  • SCRJ/SC-duplex
  • B-FOC (ST)
  • F-SMA
  • M12

Glasvezelkabels conform uw wensen

Diverse glasvezelkabels voor elke toepassing  

Diverse glasvezelkabels voor elke toepassing

Optische vezelkabels breiden het lichtgeleiderprogramma uit tot een compleet overdrachtssysteem met een groot aantal mogelijkheden:

  • voorgeconfectioneerde glasvezelkabel met vrij te kiezen connectorcombinaties
  • glasvezelkabel per meter
  • voorgeconfectioneerde patchkabel voor een snelle integratie van glasvezelapparatuur in bestaande glasvezelnetwerken

Gereedschap voor een eenvoudige confectionering ter plaatse

Gereedschap voor een eenvoudige confectionering ter plaatse  

Gereedschap voor een eenvoudige confectionering ter plaatse

Met ons speciaal voor de glasvezeltechniek ontwikkelde gereedschap kunt u glasvezelconnectoren en -kabels nauwkeurig, snel en betrouwbaar bewerken en confectioneren. Ook direct ter plaatse.

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende knop voor informatie over het thema Apparaataansluiting
voor data, signalen en energie.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20