Aansluittechniek voor de elektromobiliteit

Toonaangevend in de elektromobiliteit

Toonaangevend in de elektromobiliteit

Met ons unieke laadconnectorsysteem bent u actief betrokken bij het vormgeven van de veranderingen op het gebied van de moderne vervoerstechniek.

De laadconnectorsystemen van Phoenix Contact stellen de nieuwe normen voor het laadproces van elektrisch aangedreven voertuigen. Zo werd bijvoorbeeld in samenwerking met grote Duitse automobielfabrikanten het zogenaamde „combined AC/DC charging system“ ontwikkeld voor het laden met gelijk- en wisselstroom.

Uw voordelen

  • uniek assortiment laadconnectoren – met type 1-, type 2- en GB-varianten
  • comfortabele bediening – met ergonomisch gevormde handgreep
  • bijzonder robuust en een lange levensduur – dankzij hoogwaardige materialen en stabiele constructie
  • veilig gebruik – door vergrendelingssysteem tussen laadconnector en voertuig

AC-laadconnectoren – alle typen uit één hand

AC-laadconnectorsysteem type 2  

AC-laadconnectorsysteem type 2

Ten behoeve van de wereldwijde standaards biedt Phoenix Contact u een passende AC-laadconnectorsysteem. Speciale vergrendelingsconcepten voorkomen het voortijdig of per ongeluk losnemen van de connector tijdens het laadproces.

  • type 1 (USA/Japan) – stromen tot 32 A en spanningen tot 250 V
  • type 2 (Europa) – stromen tot 63 A en spanningen tot 480 V
  • GB-standaard (China) – stromen tot 32 A en spanningen tot 440 V

Gecombineerd AC/DC-laadconnectorsysteem voor het snel laden

Inlets en socket outlets voor de elektromobiliteit  

DC-laadconnectorsysteem type 2

Met het zogenaamde „combined AC/DC charging system“ is het laden van elektrische voertuigen met zowel gelijk- als wisselstroom mogelijk. Door het universele stekerbeeld van de vehicle inlet is er slechts een enkele laadbusconnector nodig voor het laden met AC en DC.

Wordt er met AC geladen, dan kan de AC-connector type 2 op de inlet worden aangesloten. Om onderweg snel met max. 200 A te kunnen laden, wordt de DC-connector type 2 op de inlet aangesloten.

Laadconnectorsysteem voor bedrijfsvoertuigen

DC-connectoren voor bedrijfsvoertuigen  

Connectorsysteem voor elektro-bedrijfsvoertuigen

Naast de genormeerde connectorsystemen voor auto's biedt Phoenix Contact ook krachtige connectoren voor het DC-laden van grote verwisselbare accupacks tot 400 A.

Het DC-concept met verwisselbare DC-accu's is uitstekend geschikt voor bedrijfsvoertuigen, zoals vorkheftrucks, transport- en reinigingsvoertuigen alsmede voor het personenvervoer met bussen.

Bewaken en controleren

Laadregeling EV Charge Control  

Laadregeling EV Charge Control

Met EV Charge Control laadt u elektrische voertuigen normconform en betrouwbaar. Daarbij profiteert u van de flexibele laadbesturing in de meest uiteenlopende toepassingen.

EMpro-energiemetingsmodulen en PACT-stroomtransformatoren geven u op elk moment een overzicht van de relevante elektrische kengetallen van uw laadinfrastructuur.

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende knop voor informatie over het thema Apparaataansluiting
voor data, signalen en energie.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20