Aansluittechniek voor aandrijvingen

Maximaal vermogen bij minimale bouwgrootte

Maximaal vermogen bij minimale bouwgrootte

Gebruik de M12- en M17-connectoren voor het ontwikkelen van compacte apparaten.

Motoren en apparaten worden steeds compacter en krachtiger. Met de nieuwe M12- en M17-connectoren biedt Phoenix Contact daarvoor een passende oplossing: compacte aansluitingen voor stromen tot 20 A.

Uw voordelen

  • ruimte besparen bij gelijkblijvend vermogen – dankzij de gereduceerde bouwgrootte
  • met een halve draai snel en veilig aansluiten – met de SPEEDCON-snelvergrendeling
  • foutloos aansluiten – dankzij mechanische codering voor M12-AC- en DC-connectoren en kleurcodering bij M17-connectoren
  • betrouwbaar in gebruik – door robuuste bouwvormen en hoogwaardige materialen in beschermklasse IP65/67

Voor het eerst hoge vermogens in bouwvorm M12

M12-connectoren  

M12: veel vermogen bij weinig ruimte

Met de compacte M12 POWER-connector kan voor het eerst 12 A en 630 V via een M12-connector op uw apparaat worden aangesloten. Zo maakt bouwgrootte M12 nieuwe toepassingen mogelijk voor bijvoorbeeld de voeding van uw elektrische apparatuur.

De S- en T-polarisatie voorkomt het verkeerd insteken.

M17-connectoren voor energie en signalen

M17-connectoren  

Energie en signalen in het compacte M17-formaat

De ronde connectoren uit de serie M17 COMPACT stellen nieuwe normen in de trend naar miniaturisatie. Ondanks de kleinere bouwgrootte – 15 % gereduceerd ten opzichte van gangbare M17-connectoren – zijn de 4- t/m 17-polige ronde connectoren geschikt voor overdrachtsvermogens tot 20 A en 630 V.

Drie nieuwe behuizingsbouwvormen en de individuele markering van de connectoren met kleurringen bieden flexibele oplossingen voor uw elektrische aansluiting.

Met kunststof omspoten connectoren van M5 t/m M40

SPEEDCON-snelvergrendeling  

Met kunststof omspoten connectoren

De snelvergrendeling SPEEDCON functioneert volgens het principe plug & turn; daarbij is de SPEEDCON-snelvergrendeling 100 % compatibel met alle M12-connectoren. Dat wil zeggen dat u niet aan iets nieuws hoeft te wennen.

Met slechts een halve draai bereikt u een optimale verbinding en reduceert u de montagetijd met 90 %.

Daar kunt u zeker van zijn: SPEEDCON van Phoenix Contact heeft alle elektrische en mechanische eigenschappen van de klassieke M12-connector en voldoet aan alle gangbare normen en voorschriften.

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende knop voor informatie over het thema
Apparaataansluiting voor data, signalen en energie.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20