SKEDD-directe connectoren maken poortbesturing modulair schaalbaar Bij ASO GmbH zorgen SKEDD-directe connectoren van Phoenix Contact voor een aan de behoefte aangepaste uitrusting van de besturing met extra aansluitingen.

Drico 2.0-poortbesturing met SKEDD-connectoren van Phoenix Contact
Dennis Mettner en Norbert Pewny

Hardware-ontwikkelaar Dennis Mettner en projectmanager Norbert Pewny (rechts) van ASO GmbH in Lippstadt

Klantprofiel

ASO GmbH komt uit Lippstadt in Noordrijn-Westfalen en ontwikkelt, produceert en verkoopt poortbesturingen, veiligheidscontactstrips, contactmatten en veiligheidscontactbuffers voor toepassingen in productie-inrichtingen en koelhuizen en voor gebruik in de logistiek en de agrarische techniek. Het bedrijf heeft ca. 180 medewerkers in dienst op de locaties in Duitsland, China en in de VS.

SKEDD-directe connectoren

SKEDD-directe connectoren ondersteunen de modulaire opbouw en zorgen voor een eenvoudige integratie van extra functies, zoals lichtschermen

Uitdaging

De poortbesturing Drico 2.0 voert centrale functies van horizontaal of verticaal openende poorten uit. Daartoe behoren de aansturing van aandrijvingen voor het openen en sluiten, de integratie van de poortrem of een veiligheidsstopfunctie alsmede de integratie van extra functies, zoals encoders of thermoschakelaars.

Voor klantspecifieke vermogenseisen biedt ASO GmbH de poortbesturingen in verschillende vermogensklassen met overeenkomstige op schaal gebrachte elektronische uitrusting aan. De module omvat in totaal negen verschillende printplaat-lay-outs waarmee maximaal 480 variaties mogelijk zijn. Gespecificeerd zijn er op dit moment 25 uitrustingsvarianten.

"Het hogere vermogensspectrum bestaat uit hoogfrequente, door verkeer, gebruikers of processen gestuurde poorten met bijv. meerdere aandrijvingen, inductielussen of stoplichten", vertelt projectmanager Norbert Pewny. "Hoe complexer het totale systeem is, des te belangrijker worden veiligheidsfuncties. Zo moet de functionaliteit van de besturing meegroeien." Bij de ontwikkeling van het modulaire systeem houdt ASO GmbH altijd de eisen van de klant in het oog. "Het basisidee is om het schalen van hardware zo transparant mogelijk te maken, wat onze klanten talrijke voordelen biedt." De aansluittechniek is zeer belangrijk voor de schaalbaarheid van de functionaliteit.

De SKEDD-technologie is de ideale aanvulling van ons modulaire systeem. We testen op dit moment of het mogelijk is om in de toekomst ook de AC-Out-aansluiting met directe connectoren van Phoenix Contact te realiseren.

Dennis Mettner, Hardware-ontwikkelaar
Dennis Mettner, hardware-ontwikkelaar bij ASO GmbH

Dennis Mettner, hardware-ontwikkelaar bij ASO GmbH

Connectoren met push-in-veerdrukaansluiting

De directe connectoren met push-in-veerdrukaansluiting worden ongesoldeerd, handmatig in gemetaliseerde boorgaten gestoken

Oplossing

Alleen met printplaataansluitingen zoals klemmen of connectoren is het mogelijk signalen, gegevens en vermogens tussen de poortbesturing en andere afnemers zoals aandrijvingen over te dragen. De aansluittechniek is belangrijk voor de schaalbaarheid van de functie. Centrale en in alle vermogensklassen gelijkblijvende functies worden gerealiseerd met gangbare printklemmen en -connectoren van Phoenix Contact.

Voor extra functies, zoals remchoppers, encoders of thermische schakelaars, zet ASO GmbH daarnaast in op SKEDD-directe connectoren met één of twee rijen. Deze innovatieve aansluittechniek is mogelijk, omdat de connectoren uit de series SDC 2,5 en SDDC 1,5 ongesoldeerd zijn en daardoor reversibel direct op de printplaat aangesloten en met splijtnagels vergrendeld kunnen worden.

De connectoren zijn toegelaten volgens UL 1059, CAN/CSA C22.2 nr. 158-10 en DIN EN 61984 en kunnen voor maximaal 25 insteek- en trekcycli worden gebruikt. "Dat de connectoren niet gesoldeerd worden is ideaal. Daardoor kunnen we, afhankelijk van de apparaatuitvoering bepaalde componenten in de eindmontage naderhand toevoegen of gewoon weglaten", aldus Dennis Mettner, hardware-ontwikkelaar bij ASO GmbH. Het voordeel voor de ASO-klanten: ze ontvangen een aan uw speciale eisen aangepaste hardware-uitrusting en hoeven niet voor functies en componenten te betalen die ze niet nodig hebben.

De ontwikkelaars hebben centrale en in alle vermogensklassen gelijkblijvende functies gerealiseerd met gangbare printklemmen en -connectoren van Phoenix Contact. Doorslaggevende criteria waren de hoge betrouwbaarheid en de wereldwijde beschikbaarheid van de aansluittechniek. Want klanten moeten uiteindelijk wereldwijd de nieuwe besturing in hoge aantallen kunnen toepassen.

Producten

SKEDD-directe connectoren ondersteunen het modulaire besturingsconcept van ASO GmbH.

Beschrijving

Artikelbeschrijving

Artikelnummer

Producttype
SKEDD-directe connectoren een rij, 3- polig twee-rijig, 11-polig SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
Printklemmen 4-polig 3-polig 8-polig SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
Basiselementen voor printplaat 2-polig 3-polig 4-polig 8-polig 9-polig 14-polig 2-polig MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
Printplaatconnectoren 2-polig 3-polig 4-polig 5-polig 2-polig MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
Contact
SKEDD-directe connectoren

Meer over de SKEDD-directe connectoren

Dankzij de innovatieve directe connectoren met SKEDD-technologie monteert u voor het eerst printplaatconnectoren direct en zonder gereedschap op gewenste posities op de printplaat. U hebt geen basiselementen nodig. Omslachtige soldeerprocessen zijn niet meer nodig. De kosten zijn lager.

Gratis sample
Test SKEDD-directe connectoren

Intuïtief, zonder gereedschap en betrouwbaar: directe insteektechniek voor maximaal gemak. Overtuig uzelf en bestel een gratis sample direct op uw werkplek.

Gratis sample bestellen
Samplebestelling SKEDD-directe connectoren