Klantspecifieke oplossingen Met onze klantspecifieke oplossingen vindt u het juiste product voor uw toepassing, ook wanneer wij dat niet in ons assortiment voeren: van de kleine aanpassing van standaardartikelen tot en met de volledig nieuwe ontwikkeling realiseert ons serviceteam uw wensen. Wij hebben de technische knowhow en ontwikkelen stapsgewijs uw oplossing met u.

Gesprekssituatie met een klant die een product in de hand houdt

Ontdek de verschillende manieren voor het aanpassen en ontwikkelen van producten

Wat u ook nodig heeft, een product of een applicatie, systeem, oplossing of service: wij luisteren naar u. Soms is slechts een kleine verandering nodig, maar soms ook een volledig nieuw concept. Goed om te weten: in het Phoenix Contact Solution Center staan altijd ervaren deskundigen voor u klaar. Zij ontwikkelen samen met u de op maat gesneden oplossing. Maak uw keuze uit de talloze mogelijkheden.

Uw voordelen

  • Persoonlijke begeleiding – slechts één contactpersoon gedurende de gehele projectfase
  • Voorbereid op elke toepassingssituatie – met uiterst flexibele oplossingen
  • Snelle, betrouwbare afwikkeling door onze ervaren specialisten
  • Snel overzicht en eerste resultaten – dankzij de snelle levering van een prototype
  • Levering binnen de gestelde termijn, dankzij exacte planning en projectcontrole

Configureren


Productconfigurator van Phoenix Contact

Standaardartikelen aanpassen

Word flexibeler. Maak gebruik van de veelzijdigheid van klantspecifieke aanpassingen van standaardartikelen: voor uw aansluittechniek kunt u bijv. kleurvarianten, poolopdrukken, polarisaties, markeringen of gedeeltelijke uitrustingen kiezen – bij behuizingen speciale uitbreekpunten of bedieningselementen met laseropschrift. U kunt ook overspanningsbeveiliging en filters met spannings- en schakelingsvarianten uitrusten – of bijv. I/O-systemen met gemarkeerde klemmen. Onze configurators ondersteunen u – snel, intuïtief en met 24/7-toegang tot uw configuratie via de oplossings-ID.

Confectioneren


Confectioneringen met de juiste aansluittechniek

Componenten samenstellen

Confectioneer behuizingen, kabels, klemmenkasten of -stroken met de juiste aansluittechniek. U kunt de gewenste varianten zelf maken of u kunt een beroep doen op geprefabriceerde uitvoeringen. Ook uitgebreide confectioneringservices inclusief markering zijn mogelijk. Bovendien kunnen interconnectiekasten met overspanningsbeveiliging en verschillende componenten worden geconfectioneerd.

Op maat gemaakte confectioneringsoplossingen zijn ook mogelijk.

U hebt de volgende confectioneringsopties

Confectionering via configurator
Detailpagina van een artikel een confectioneerbaar product
Medewerker bij de individuele confectionering op verzoek
Confectionering via configurator

Afhankelijk van het product bieden sommige configurators ook confectionering in het configuratieproces aan, waaronder configurators voor de schakelkastbouw, aansluit- of apparatenaansluittechniek, voedingen, apparatenbeveiligingsschakelaars en overspanningsbeveiliging.

Naar de configurators
Detailpagina van een artikel een confectioneerbaar product

U kunt de betreffende producten ook confectioneren via de detailpagina van een artikel. Roep hiervoor de gewenste detailpagina van het artikel op. Klik op "Configureren". Vervolgens kunt u de gewenste kabellengten resp. de juiste aansluittechniek kiezen. Plaats het geconfectioneerde artikel daarna in het winkelmandje – en klaar.

Medewerker bij de individuele confectionering op verzoek

Heeft u een volledig op maat gemaakte oplossing nodig, die precies moet zijn afgestemd op uw applicatie? – Ook dat is mogelijk. Mail ons gewoon. Wij nemen contact met u op.

Individuele confectioneringsoplossing aanvragen

Nieuw ontwikkelen


Specifieke nieuwe ontwikkeling bij Phoenix Contact

Klantspecifieke, nieuwe ontwikkelingen voor uw apparaatdesign

Heeft u speciale vereisten en een nieuwe ontwikkeling op maat nodig? – Wij ondersteunen u bij de implementatie met onze knowhow op het gebied van ontwikkeling, productie en kwaliteitsbewaking. U kunt bijv. de apparatenaansluittechniek of behuizingen specifiek ontwerpen. Maak gebruik van onze complete ondersteuning: vanaf het eerste idee tot en met de standaardproductie.

Medewerkers voor applicatie- en oplossingsconceptservices

Oplossingsconcepten voor applicaties

Heeft u al ongeveer een idee, maar weet u nog niet hoe u dat kunt realiseren? – Vertel ons over uw wensen. Gedurende de volledige levenscyclus van uw applicatie of installatie kunt u op ons rekenen: we analyseren uw applicatie, definiëren maatregelen en leiden een oplossingsconcept af. Daarbij adviseren wij u bij de specificatie, stellen technische specificaties op, zorgen voor de knowhow-overdracht en voor het toelatingsmanagement, inclusief tests.

Het concept van uw oplossing wordt voortdurend gedocumenteerd en gecontroleerd. De ontwikkeling en levering omvat bijvoorbeeld CAD-modellen, tekeningen, samples, tests, design-in-support, overspannings- en EMC-bescherming of EPLAN-macro's.