Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Consistent tot op de laatste meter

Consistente gegevensoverdracht in het Industrial Internet of Things.

Single Pair Ethernet staat voor de parallelle, krachtige overdracht van data en vermogen via Ethernet via slechts één aderpaar door Power over Data Line (PoDL).

Phoenix Contact presenteert compacte apparaat- en kabelconnectoren voor Single Pair Ethernet. De genormeerde SPE-interfaces zijn bij uitstek geschikt voor de efficiënte gegevensoverdacht in de fabriek- en procesautomatisering. Zo vormt de toepassingsgerichte gereduceerde bekabeling de basis voor een toekomstbestendige Ethernet-communicatie van het veld tot in de cloud.

Uw voordelen

  • Toekomstbestendig: genormeerde connectoren en kabels volgens IEC 63171-2 (IP20) en IEC 63171-5 (IP67)
  • Applicatie-overkoepelend: bereik tot 1.000 m, overdrachtssnelheden tot 1 Gbit/s en vermogens tot 50 W
  • Efficiënte bekabeling: Plug-and-Play, ook bij reeds voorhanden bekabelingsinfrastructuren
  • Compact: connectorbeelden voor single- en multipoorten maken hoge pakkingsdichtheden mogelijk
  • Eenvoudige integratie: steker- en busvarianten voor de gebruikelijke inductieve sensoren en vrijhangende verbindingen

De Single Pair Ethernet-technologie

De evolutie van 4- en 8-aderige bekabelingssystemen naar een eenvoudige en veilige bekabeling met slechts één paar is begonnen – het resultaat is het Single Pair Ethernet.

Ethernet is al sinds de jaren 80 op LAN-gebied het leidende communicatie- en netwerkprotocol, en is sindsdien telkens een vaste waarde geworden in nieuwe toepassingsgebieden. Het maakt de naadloze informatieoverdracht mogelijk via TCP/IP en wordt als het toepassingsneutrale communicatieprotocol voor lokale IoT-netwerken beschouwd. Zijn unieke compatibiliteit tussen nieuwe en oude generaties vormt de basis voor het toekomstige Single Pair Ethernet.

Gangbare oplossingen voor de bekabeling

Genormeerde connectorbeelden als basis voor toekomstbestendige netwerkcommunicatie  

Genormeerde connectorbeelden als basis voor toekomstbestendige netwerkcommunicatie

De basis voor de barrièrevrije netwerkkoppeling van de meest uiteenlopende componenten, kabels en connectoren wordt gevormd door genormeerde connectorbeelden. Hier versnelt Phoenix Contact op doorslaggevende wijze de ontwikkeling van een genormeerd connectorbeeld – van IP20- tot en met IP6x-connectoren.

Op de lange termijn zal SPE klassieke, seriële bussystemen vervangen. Maak gebruik van een multifunctioneel connectorbeeld, van kantoor tot aan sensor.

Connectorbeeld M1 I1 C1 E1 conform IEC 63171-2  

Connectorbeeld M1 I1 C1 E1 conform IEC 63171-2

Voor de bekabeling van het gebouw werd het connectorbeeld M1 I1 C1 E1 ontwikkeld conform IEC 63171-2. Dit connectorbeeld maakt het mogelijk om tot vier keer zoveel apparaten met de bestaande, passieve infrastructuur aan te sluiten. Deze standaard wordt vaak toegepast bij kantoorgebouwen.

Connectorbeeld M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conform IEC 63171-5  

Connectorbeeld M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conform IEC 63171-5

Voor industriële toepassingen, ook voor gebruik in het ruwe veld, heeft het connectorbeeld M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conform IEC 63171-5 zich gehandhaafd. Het connectorbeeld kan worden geïntegreerd in alle op de markt gangbare en genormeerde connectorvarianten.

De afkorting MICE beschrijft de externe voorwaarden aan een Ethernet-interface.

  • M = mechanische robuustheid
  • I = IP-eigenschappen
  • C = chemische en klimatologische bestendigheid
  • E = elektromagnetische veiligheid

Uw essentiële partner voor intelligente koppeling

Phoenix Contact is uw essentiële partner voor de integratie van Single Pair Ethernet van de apparaatinterface en de bekabeling tot en met actieve netwerkcomponenten, van de sensoren in het veld tot en met de pc op kantoor. Als pionier in de digitaliseringsomgeving ontwikkelt Phoenix Contact daarvoor een compleet productassortiment.
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
Single Pair Ethernet

De sleuteltechnologie voor de Industrial internet of things.


Tutorial-video over Single Pair Ethernet

Practicum over de marktintroductie van Single Pair Ethernet.