De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

IQ Technology Met de IQ Technology wordt uw voedingsoplossing intelligent. De intelligente UPS met IQ-technologie bewaakt en optimaliseert de energiebuffer, reduceert onderhoud en zorgt voor een hogere beschikbaarheid van uw installaties. Dankzij geïntegreerde interfaces voor PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® of USB kan de UPS probleemloos in bestaande industriële netwerken worden geïntegreerd.

Intelligente voedingen Quint DC UPS voor een offshore windpark

Intelligentie voor maximale beschikbaarheid van installaties

Onderbrekingsvrije voedingen (UPS) leveren stroom, ook wanneer het net uitvalt. Met onze IQ Technology bent u een stap voor: hiermee wordt u geïnformeerd over de laadtoestand en resterende looptijd van de energiebuffer, wordt de levensduur ervan gemaximaliseerd en wordt vroegtijdig gewaarschuwd voor uitval. Alle relevante informatie wordt doorgegeven aan hogere computers en besturingen.

IQ Technology: intelligentie voor maximale beschikbaarheid van de installatie

QUINT DC-UPS: intelligent en communicatief
QUINT DC-UPS: intelligent en communicatief YouTube
Intelligent accumanagement met IQ Technology

Intelligent accumanagement met IQ Technology

Intelligent accumanagement

Het intelligente accumanagement met IQ Technology herkent het aangesloten energiebuffertype, registreert alle relevante informatie en informeert u hierover.

SOC – State of Charge
Actuele laadtoestand en resterende looptijd van de energiebuffer worden continu bepaald en weergegeven.

SOH – State of Health
Resterende acculevensduur wordt weergegeven en er wordt vroegtijdig voor een uitval gewaarschuwd.

Monitor voor de bewaking van de energiebuffer

Intelligente bewaking van de energiebuffer

Intelligente bewaking van de energiebuffer

Intelligent Battery Control
Automatische herkenning van het aangesloten accutype en maximalisering van de levensduur door een optimaal aangepaste laadkarakteristiek.

Intelligent Charging
De aanpassing van de laadstroom zorgt voor een razendsnelle bijlading en beschikbaarheid van de energiebuffer.

QUINT DC-UPS met verschillende interfaces

Interfaces voor de integratie in industriële netwerken

Integratie in industriële netwerken

De QUINT DC-UPS kan zonder problemen via verschillende interfaces in
de volgende bestaande, industriële netwerken worden geïntegreerd:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

2-poorts switch
Onze QUINT DC-UPS beschikt over een 2-poorts switch. Het apparaat kan zo flexibel in bestaande, industriële netwerken worden geïntegreerd.

Slim voedingssysteem

Slim voedingssysteem

Live demo: slim voedingssysteem

Bekijk de live demo van ons voedingssysteem bij PHOENIX CONTACT Metal Parts Production in Paderborn. Een interactief cloud-dashboard geeft 24 uur per dag, 7 dagen per week de toestandsgegevens van het voedingssysteem weer.

Gebruiker: demohmi
Wachtwoord: Demo1234