Toepassingsgebieden

Toepassingsgebieden

Technologisch toonaangevende voedingen

Zo worden ze toegepast.

Met uitgebreide knowhow bieden wij stroomvoedingsoplossingen met technologisch hoogwaardige producten aan voor alle toepassingen en verschillende branches: voorzie met onze voedingen uw installaties en machines betrouwbaar van stroom en beveilig uw verbruikers met onderbrekingsvrije voedingen tegen voedingsuitval. Maximaliseer bovendien met redundantiemodulen de beschikbaarheid van redundant toegepaste voedingen en pas met de QUINT POWER-voeding meldniveaus en karakteristieken via de geïntegreerde NFC-interface specifiek aan de benodigdheden voor uw installatie aan.

In de volgende toepassingsvoorbeelden kunt u zien hoe innovatieve techniek van Phoenix Contact bijdraagt aan een maximale beschikbaarheid van uw machines en installaties

ACB Technology – actief redundantiemoduul voor maximale beschikbaarheid van installaties

Actief redundantiemoduul met ACB Technology  

ACB Technology verdubbelt de levensduur

In toepassingen waar maximale eisen aan de bedrijfszekerheid worden gesteld, zijn redundante voedingsoplossingen nodig zodat het uitvallen van een voeding niet tot stilstand van de installatie leidt. Vanwege asymmetrieën voorziet vaak slechts één voeding de belasting van spanning, terwijl de andere voeding in nullast werkt. Dit leidt tot een thermische belasting van de voeding die de spanning en daarmee tot een snellere veroudering. Als een voeding met slechts de helft van de nominale stroom wordt gebruikt, is de thermische belasting aanzienlijk geringer.

De ACB Technology van de QUINT ORING-modulen zorgt voor een symmetrische belasting van de voedingen en daarmee voor een dubbel zo lange levensduur van het redundante systeem.

IQ-technologie – intelligent UPS-systeem voor maximale beschikbaarheid van de installatie

UPS-systeem met IQ-technologie  

Met IQ-technologie een stap vóór

Dient een industriële PC continu met 24 V DC te worden gevoed, dan buffert de UPS met 3,4 Ah bij een traditionele oplossing onder optimale omstandigheden 24 V DC / 5 A voor 20 minuten. Laadtoestand, capaciteit en resterende looptijd zijn niet bekend.

Met de intelligente UPS met IQ-technologie daarentegen zorgt u gegarandeerd voor stabiliteit van de voeding met altijd optimaal gebruik van de energiebuffer. De UPS berekent alle relevante toestanden van de energiebuffer: het intelligente accumanagement kent de actuele laadtoestand en berekent de resterende looptijd die nog beschikbaar is. De QUINT UPS maakt kenbaar of de buffertijd inderdaad nog 20 minuten bedraagt. Zodra een instelbare drempelwaarde is bereikt, wordt er een waarschuwingsmelding afgegeven via een potentiaalvrij relaiscontact, via software of rechtstreeks naar hogere besturingen.

NFC voor adaptieve parametrering

Parametrering van een QUINT POWER-voeding (met NFC)  

Adaptieve voeding door parametrering met NFC

Elke toepassing is specifiek en vereist een specifieke voeding voor een maximale beschikbaarheid van de installatie. Phoenix Contact biedt nu met QUINT POWER 's werelds eerste adaptieve voeding aan, die op verzoek ook vooringesteld kan worden geleverd.

Om elke machine en installatie betrouwbaar van stroom te kunnen voorzien, is de nieuwe voeding flexibel instelbaar. Meldniveaus en karakteristieken worden via de geïntegreerde NFC-interface specifiek aan de benodigdheden voor de installatie aangepast. Is de voeding eenmaal geparametreerd, dan kunnen de waarden eenvoudig met de app of software op andere apparaten worden overgenomen.

SFB Technology – maximale beschikbaarheid van de installatie met QUINT POWER

QUINT POWER met SFB-technologie  

Met de SFB Technology economisch selectief afzekeren

Om standaardinstallatieautomaten magnetisch en daardoor snel te kunnen aanspreken, dienen voedingen in staat te zijn om kortstondig een veelvoud van de nominale stroom te leveren.

Een voeding (24 V / 20 A) voedt een besturing en drie andere belastingen. Elk stroomcircuit, bestaande uit 25 m lange koperkabels (doorsnede 2,5 mm2), is door een installatieautomaat (6 A / B-karakteristiek) beveiligd. Als er kortsluiting ontstaat, levert de 20 A-voeding dankzij de SFB Technology kortstondig het 6-voudige van de nominale stroom, dus max. 120 A. De installatieautomaat schakelt met de tienvoudige nominale stroom in het magnetische bereik van zijn karakteristiek binnen 3 tot 5 ms af. De overige verbruikers blijven in werking, de besturing blijft met 24 V DC gevoed en loopt ondanks de kortsluiting zonder onderbreking door.