Terug naar het overzicht

Realtime en synchroon

Realtime-geschikt en synchroon

Besturing voldoet aan alle eisen

Naast de verwerking van PLC-programma's in één enkele programmeertaal biedt PLCnext Technology nu ook de mogelijkheid in de besturing taken te definiëren waarvan de afzonderlijke onderdelen uit verschillende programmeertalen bestaan. Naast IEC 61131-3 of C/C++ of C# is ook code uit Matlab Simulink mogelijk. De afzonderlijke programma's kunnen dan realtime worden verwerkt.

Het verwerken van de taken kan dankzij multicore-support over meerdere processorkernen worden verdeeld. Hierdoor wordt de besturingsperformance optimaal benut. De gebruiker bepaalt niet alleen het aantal van zijn PLC-taken, maar kan bovendien het exacte tijdsverloop alsmede de priorisering definiëren. De synchroniteit en de consistente toegang tot gegevens uit alle programma's zijn door een intelligent datamanagement op elk moment gegarandeerd.

(0316) 59 17 20

Jan Willem Steenbergen

Jan-Willem Steenbergen

Technical consultant PLCnext Technology

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Service

PLCnext Technology: open en toekomstbestendig

Met PLCnext Technology voorbereid zijn op de eisen voor de IoT-wereld

Ontdek PLCnext Technology

PLCnext Technology combineert de betrouwbaarheid van een PLC met de flexibiliteit van een smart device. Dat maakt de weg vrij voor open, flexibele systemen, veilig verbonden met het internet.

PLCnext Technology
See What's Next!

Word lid van de PLCnext-community

Wissel uw ervaringen en ideeën uit.

PLCnext-community
Naar de PLCnext-community