Inperstechniek

Montage zonder solderen? De inperstechniek maakt het mogelijk. Een eenvoudige montage en een hoge stabiliteit kenmerken deze montagemethode.

Uw voordelen

  • geen temperatuurbelasting van de aansluitcomponenten dankzij soldeervrije montage
  • hoge stabiliteit: stiften maken gasdicht contact in de gemetalliseerde boorgaten
  • efficiënt montageproces: inpersen door middel van een kniehefboompers of pneumatische pers

Basisprincipes

Geautomatiseerd inpersproces van printklemmen  

Geautomatiseerd inpersproces

Als alternatief voor de THR- of SMT-soldeermontage wordt de inperstechniek vooral toegepast als een thermische belasting van de printplaat en zijn componenten moet worden uitgesloten.

De soldeervrije verbinding komt tot stand doordat de inpersstiften van het te monteren component in gemetalliseerde gaten op de printplaat worden geperst. In het eenvoudigste geval wordt daarvoor een kniehefboompers gebruikt. Bij geautomatiseerde montageprocessen worden pneumatische persen toegepast.

De speciale stiftcontour snijdt bij het inpersproces met de buitenkanten in de metallisering en zorgt zodoende voor een gasdichte elektrische contactering.

Vind snel de oplossing voor u

Onder de volgende link vindt u alle printplaataansluitingen voor de inperstechniek.