THR-solderen

De montagetechniek Through Hole Reflow-solderen (THR) combineert de mechanisch zeer stabiele soldeerverbindingen van de doorsteektechniek met de efficiënt automatiseerbare productieprocessen van de oppervlaktemontage.

Uw voordelen

  • reproduceerbaar hoge proceskwaliteit dankzij een hoge automatiseringsgraad
  • de doorsteektechniek garandeert een hoge mechanische stabiliteit van de aansluitcomponenten
  • hoge procesefficiëntie door verwerking van THR- en SMD-componenten in één proces

Basisprincipes

Bij THR-montage wordt in de boorgaten voor de montage op de printplaat door middel van sjabloondruk een soldeerpasta van vloeimiddel en soldeerkogels ingebracht. In sommige gevallen worden extra soldeerdepots in de vorm van vormdelen of door dispensers ter beschikking gesteld.

Vervolgens worden de te monteren componenten in de met soldeerpasta gevulde gaten gedrukt (pin in paste). Omdat de soldeerpasta een hars bevat dat pas bij temperaturen van meer dan +100 °C afvloeit, blijft de taaie soldeerpasta tot het soldeerproces aan het stiftoppervlak zonder eraf te druppelen.

De vier stappen van het THR-solderen

Het pin in paste-principe

Om materiaalschade door de verschillende uitzettingscoëfficiënten van de afzonderlijke componenten te voorkomen, wordt het geheel langzaam verwarmd tot circa +150 °C. Daarna wordt alles snel op een temperatuur gebracht die boven de specifieke soldeersmelttemperatuur ligt. Nu pas volgt het eigenlijke soldeerproces bij temperaturen van maximaal +260 °C gedurende maximaal 40 seconden.

Het soldeer smelt, kruipt door de capillaire werking langs de stift door de boring en vult het boorgat helemaal op. Bij het afsluitende afkoelen van de printplaat ontstaan betrouwbare en duurzame verbindingen tussen de te solderen stiftoppervlakken en de gemetalliseerde boorgaten van de printplaat.

Elementaire eisen aan THR-componenten en de verwerking worden in de volgende norm beschreven:

  • IEC 61760-3: Surface mounting technology – Part 3: Standard method for the specification of components for through hole reflow (THR) soldering

Vind snel de oplossing voor u

Onder de volgende link vindt u alle printplaataansluitingen voor het THR-solderen.