Printplaatmontage

Printplaatmontage

Altijd de passende oplossing

Met onze printplaataansluittechniek kunt u de montagetechniek vrij kiezen.

Terug naar Technologieën

Categorieën

  • Golfsolderen
    Golfsolderen

    Golfsolderen is een soldeerproces waarmee bedrade elektronische componenten of aansluitelementen na het monteren met de hand of met montageautomaten op de printplaat worden gesoldeerd.

  • THR-solderen
    THR-solderen

    De montagetechniek THR-solderen combineert de mechanisch zeer stabiele soldeerverbindingen van de doorsteektechniek met de efficiënt automatiseerbare productieprocessen van de oppervlaktemontage.

  • SMT-solderen
    SMT-solderen

    Op het oppervlak te monteren componenten worden door middel van soldeerbare contactvlakken direct op de boven- of onderzijde van de printplaat gesoldeerd.

  • Inperstechniek
    Inperstechniek

    Montage zonder solderen? De inperstechniek maakt het mogelijk. Een eenvoudige montage en een hoge stabiliteit kenmerken deze montagemethode.

  • Direct-steektechniek
    Direct-steektechniek

    Connectoren direct op de printplaat aansluiten – hoe werkt dat? De directe connectoren worden eenvoudig op de contactpads aan beide zijden van de printplaat geschoven – klaar.

  • SKEDD-direct-steektechniek
    SKEDD-direct-steektechniek

    SKEDD is een innovatieve montagetechniek om printconnectoren via gecontacteerde boringen direct met de printplaat te verbinden.

Het productenprogramma voor de printplaatmontage is geschikt voor zowel handmatige montage als half- of volautomatische productieprocessen. Hier vindt u informatie over de toepassingsbereiken van de verschillende montagetechnieken alsmede de bijbehorende vereisten en voordelen.

Uw voordelen

  • hoge flexibiliteit bij de keuze van de montagetechniek
  • hoge betrouwbaarheid dankzij DIN-/IEC-certificering
  • competente design-in-ondersteuning door productspecialisten en online-tools
  • individueel productdesign met klantspecifiek aangepaste varianten en ontwikkelingen
  • professionele scholingen op het gebied van de toepassing van printklemmen en connectoren in geautomatiseerde soldeerprocessen