ACB Technology

ACB Technology

Redundant tot aan de belasting

Actieve redundantiemodulen met ACB Technology zorgen voor continue redundante voeding van uw belasting.

In installaties met zeer hoge veiligheidseisen zorgen redundante voedingen ervoor, dat uitval van een netdeel geen stilstand tot gevolg heeft. Hierbij is het van belang dat potentiële foutbronnen vanaf de toevoerende kabel en de voeding tot en met de belasting in de bewaking worden opgenomen.

Auto Current Balancing (ACB)

QUINT ORING-voeding  

Symmetrische verdeling van de belastingsstroom

Die ACB Technology van de QUINT ORING-modulen zorgt voor een symmetrische belasting van de voedingen.

Hierbij wordt het ingangsspanningsverschil tussen de voedingen continu berekend en tot een afwijking van 300 mV automatisch uitgeregeld. De belastingsstroom wordt zodoende volkomen symmetrisch verdeeld.

Door toepassing van moderne MOSFET-technologie reduceert de ontstaande thermische belasting, in tegenstelling tot de klassieke diode, met tot 70 procent. Dit geringere vermogensverlies zorgt ervoor, dat alle schakelkastcomponenten koeler blijven en de levensduur van de modulen wordt verlengd.

Terug naar boven

Alles in balans

Bargraph-indicatie van een QUINT ORING-voeding  

Indicatie van de symmetrische belasting op de voeding

Een bargraph geeft de symmetrische belasting van de voedingen aan. De gebruiker kan zo in een oogopslag zien welke ingangsspanning de hoogste is, dus welke voeding sterker wordt belast.

Verschillende toestanden kunnen eenvoudig worden afgelezen, problemen worden snel herkend en kunnen binnen korte tijd worden verholpen. Indicatie en weergave voldoen aan de NAMUR-aanbeveling.

Terug naar boven

Permanente redundantiebewaking

Led-indicatie van potentiaalvrij signaalcontact op een QUINT ORING-voeding  

Volledige bewaking van de redundantie

De QUINT-ORING-modulen bewaken de belastingsstroom en waarschuwen zodra er een ingestelde waarde wordt overschreden.

Als de gebruiker bij een uitbreiding van de installatie extra belastingen op een redundante voeding aansluit, kan dat tot verlies van redundantie leiden.

Het hieronder beschreven voorbeeldscenario verduidelijkt dit.

Terug naar boven

Voorbeeldscenario

Scenario: redundante toepassing van voedingen  

Voorbeeld 1: redundantie ok, voorbeeld 2: geen redundantie

Twee redundante voedingen met elk een nominale stroom van 5 A voeden een besturing die 5 A nodig heeft.

Wordt er een extra belasting van 3 A aangesloten, dan kan dit door de vermogensreserve van de voeding worden geleverd. De benodigde stroom van 8 A wordt zonder spanningsdaling geleverd.

Er is dan echter geen sprake meer van redundantie: als één van beide voedingen uitvalt, kan het tweede moduul geen 8 A meer leveren. De gebruiker van de installatie ziet dankzij de led-indicatie direct dat er geen redundantie meer bestaat.

Terug naar boven