Terug naar het overzicht

Radioline

Radioline Station  

Radioline Station

Radioline is het draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Bijzonder kenmerk: met slechts één draai aan het duimwieltje wijst u op eenvoudige wijze in- en uitgangen toe, helemaal zonder programmering. Dankzij de draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie is Radioline de beste keuze voor betrouwbare toepassing in industriële omgevingen.

Uw voordelen

  • Eenvoudige inbedrijfstelling van draadloze systemen – Met één draai aan het duimwieltje, helemaal zonder programmering
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij nieuwe Trusted Wireless 2.0-technologie, AES-codering, frequency hopping en coëxistentiemanagement
  • Groot bereik van max. 32 km door hoge ontvangergevoeligheid en afzonderlijk instelbare overdrachtssnelheden
  • Besparen op apparatuur: met één enkel moduul geeft u I/O-signalen of seriële data door, dankzij een geïntegreerde RS-232/485-interface
  • Uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen dankzij montagerail-busconnector en hot swap-mogelijkheid

I/O-mapping

I/O-mapping met Radioline

Draadloze systemen snel en eenvoudig in bedrijf stellen

De I/O-modulen in een netwerk wijst u met het duimwieltje aan elkaar toe. Zo hoeven dus alleen maar de I/O-modulen die met elkaar moeten communiceren op het gelijke getal te worden gezet: een digitale ingang krijgt bijvoorbeeld het IO-MAP-adres 12 en de toegewezen digitale uitgang krijgt eveneens IO-MAP-adres 12. En daarmee worden de signalen in de hele installatie op de juist manier verdeeld.

Video starten

Typische Trusted Wireless-netwerkstructuur

Radioline in de point-to-point-verbinding, in een stervormig netwerk en in mesh-netwerken

Radioline in de point-to-point-verbinding, in een stervormig netwerk en in mesh-netwerken

Eén apparaat – Een groot aantal toepassingen

Overdracht van I/O-signalen (Wire-In / Wire-Out)  

Overdracht van I/O-signalen (Wire-In / Wire-Out)

I/O - datamode

Radioline maakt eenvoudige I/O-signaalverdeling in een netwerk en de opbouw van verschillende netwerkstructuren mogelijk (toestand bij levering). I/O-mapping vereenvoudigt daarbij de signaalverdeling in uitgestrekte installaties aanzienlijk.

In één draai aan het duimwieltje adresseert u snel de in- en uitgangen. Zo kunt u via I/O-uitbreidingsmodulen I/O-signalen willekeurig in uw netwerk verdelen en vermenigvuldigen – En dat zonder programmering.

Overdracht van seriële gegevens  

Overdracht van seriële gegevens

Seriële datamode

Met Radioline kunnen meerdere besturingen of seriële randapparatuur eenvoudig en snel draadloos aan elkaar worden gekoppeld. Zo kunnen seriële RS-232/485-kabels worden vervangen.

Dataoverdracht van I/O-stations aan een besturing  

Dataoverdracht van I/O-stations aan een besturing

PLC/Modbus RTU-mode

Via de geïntegreerde RS-232- en RS-485-interface kunnen I/O-modulen met Radioline direct draadloos per Modbus-protocol aan de besturing worden gekoppeld.

Op elke slave of repeater-slave kunnen IO-uitbreidingsmodulen worden aangesloten. De I/O-signalen worden in een geïntegreerd Modbus-register in het draadloze mastermoduul opgeslagen en kunnen daar te allen tijde door de besturing worden opgeroepen.

Naast de signalen worden ook diagnoseparameters zoals de signaalkwaliteit van de afzonderlijke deelnemers in het Modbus-register ter beschikking gesteld om een continue bewaking van het draadloze systeem te waarborgen.

Dataoverdracht van I/O-signalen en Modbus-data  

Dataoverdracht van I/O-signalen en Modbus-data

PLC/Modbus RTU-dual-mode

Deze mode combineert de "seriële datamode" en de "PLC/Modbus-RTU-mode". In deze mode werkt elk station in het netwerk als zelfstandige Modbus-slave. Op elk station in het netwerk kunnen I/O-uitbreidingsmodulen worden aangesloten. De procesdata worden lokaal in de Modbus-memory-map van het betreffende station opgeslagen. Tegelijkertijd kunnen op elk station nog andere Modbus-slaves via RS-232 of RS-485 worden aangesloten en via het betreffende Modbus-adres worden aangesproken.

Uit de draadloze master kunnen alle diagnosegegevens van het draadloze netwerk via Modbus worden uitgelezen.

Toepassingsmogelijkheden met het Radioline-systeem

Productoverzicht Radioline-kopmodulen

Draadloos moduul RAD-868-IFSDraadloos moduul RAD-900-IFS-…Draadloos moduul RAD-2400-IFS-…Buskoppelaar RAD-RS485-IFS

Draadloos moduul RAD-868-IFS

Draadloos moduul
RAD-900-IFS-…

Draadloos moduul RAD-2400-IFS-…

Buskoppelaar RAD-RS485-IFS

Regio

Europa

Noord-/Zuid-Amerika (RAD-900-IFS), Australië/Nieuw-Zeeland (RAD-900-IFS-AU)

Wereldwijd (RAD-2400-IFS), Japan
(RAD-2400-IFS-JP)

Wereldwijd

Frequentieband

868 MHz

900 MHz

2,4 GHz

-

Typisch bereik bij zichtverbinding

< 20 km (geschikt voor grote afstanden met obstakels)

< 32 km (geschikt voor grote afstanden met obstakels)

< 5 km

< 1,2 km (via reeds aanwezige 2-draads koperleidingen of meer met converter of repeater)

Topologie

Point-to-point, ster, mesh

Point-to-point, ster, mesh

Point-to-point, ster, mesh

Point-to-point, lijn

Aantal netwerkdeelnemers

< 99

< 250

< 250

< 99

Typische overdrachtstijd * (point-to-point, bidirectioneel)

> 2 s
(I/O-mode)

> 390 ms
(seriële mode)

> 200 ms
(I/O-mode)

> 25 ms
(seriële mode)

> 200 ms
(I/O-mode)

> 25 ms
(seriële mode)

> 80 ms
(I/O-mode)

* = afhankelijk van de frequentieband, overdrachtssnelheid, netwerkstructuur/-omvang

Productoverzicht Radioline-Outdoor-schakel- en verdeelinrichtingen

Outdoor unitOutdoor-box
Outdoor-schakel- en verdeelinrichting
RAD-RUGGED-BOX-CONF
Outdoor-box
RAD-900-DAIO6
RegioWereldwijdNoord-Amerika en Canada
Frequentieband868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (configureerbaar)900 MHz
In-/uitgangssignalenRS-485
type en aantal in- en uitgangssignalen configureerbaar
2 x digitale in-/uitgang
1 x analoge in-/uitgang
Voeding100 V AC ... 240 V AC10,8 V DC ... 30,5 V DC of
100 V AC ... 240 V AC
Omgevingstemperatuur-25 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C (DC)
-40 °C ... +65 °C (AC)
BeschermingsgraadIP66NEMA 4X
Afmetingen300 mm x 240 mm x 150 mm220 mm x 120 mm x 90 mm

Productoverzicht Radioline I/O-uitbreidingsmodulen

4-kanaals digitale I/O-modulen8-kanaals digitale I/O-modulenDigitaal/analoog I/O-moduulAnaloge I/O-modulenTemperatuur I/O-moduul

4-kanaals digitale I/O-modulen

8-kanaals digitale I/O-modulen

Digitaal/analoog I/O-moduul

Analoge I/O-modulen

Temperatuur I/O-moduul

Ingangssignaal (DI, NAMUR, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 V AC/DC

8 x 0 … 30,5 V DC

Of als alternatief

2 x impuls < 100 Hz, 32 bits (alleen toepasbaar in PLC/Modbus RTU- of Dual-mode)

4 x NAMUR

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA

4 x
0 ... 5/10 V

4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-aders aansluiting

Uitgangssignaal (DOR, DO, AO)

4 x 250 V AC/DC, 5 A (relaisuitgang)

8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistoruitgang)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA,
0 … 10 V DC

-

In de I/O-mode combineerbare modulen

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-NAM4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AI4-U-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

Hier komt u bij de Radioline-producten met de draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie.
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
Installatie van Radioline

Inbedrijfstelling van Radioline in een zuiveringsinstallatie.