RFID-systeem voor apparaat- en installatiemarkering

RFID-systeem voor apparaat- en installatiemarkering

Informatie flexibel beheren

Informatie op markeringsmateriaal met een geïntegreerde RFID-transponder opslaan en uitlezen.

Terug naar Markeren en coderen

Categorieën

Zoeken in RFID-systeem voor installatie- en apparatencodering

Toon alle producten uit deze categorie

Bedruk de markeringsborden met geïntegreerde RFID-technologie met de BLUEMARK ID of de BLUEMARK ID COLOR. Met een schrijf- en leesapparaat kunt u informatie op de RFID-transponder contactloos beschrijven en uitlezen.

Uw voordelen

  • Uitgebreid markeringsmateriaal met geïntegreerde RFID-transponder
  • Markeringsmateriaal contactloos beschrijven en uitlezen via RFID-transponder
  • Kiezen tussen korte of lange overdrachtsafstand dankzij hoogfrequentie- of ultahoogfrequentie-technologie

Radiofrequentie-identificatie

Logo radiofrequentie-identificatie, RFID  

Radiofrequentie-identificatie, RFID

De radiofrequentie-identificatie (RFID) dient voor identificatie zonder aanraking, de gegevensuitwisseling en lokalisering van transponders/tags zonder zichtcontact. Met behulp van een RFID-handheld, die als zend- en ontvangeenheid dient, worden data door elektromagnetische golven (UHF) of door een magnetisch veld (HF) naar een transponder/tag gestuurd en ontvangen.