Planning en engineering

Planning en engineering

Eenvoudig engineeren

Intuïtieve user-experience: met Project+ kunt u snel en overzichtelijk uw I/O-stations engineeren.

Terug naar Software

Categorieën

Zoeken in Planning en engineering

Toon alle producten uit deze categorie

De engineering van een project met systeemproducten vereist vaak een uitgebreide knowhow. Project+ vereenvoudigt dit proces en ondersteunt u bij de opbouw van een I/O-station als onderdeel van de automatisering van een installatie of machine. Zonder ingewerkt te zijn, realiseert u passende I/O-stations voor uw applicatie.

Uw voordelen

  • zonder te zijn ingewerkt optimale I/O-stations ontwerpen
  • eenvoudig klantspecifieke, technisch correcte I/O-stations opbouwen
  • projectdocumentatie met stuklijsten, artikelbeschrijving en grafische montageschema automatisch genereren
  • de benodigde signalen en het montageschema in één oogopslag

Engineeringsassistent voor I/O-stations

Screen Project+3

Van processignalen tot aan opgebouwd I/O-station

Bij de engineering van het elektrotechnische gedeelte van de automatisering staat de expert Project+ u ter zijde.

Zonder ingewerkt te zijn bouwt u met Project+ aan de hand van uw specificaties heel snel een volledig functionerend I/O-station op. Bovendien kunt u informatie genereren voor de volgende stappen in het automatiseringsproces.

Het proces: u voert de I/O-signalen in die in uw applicatie voor de aansluiting van de sensoren en actoren nodig zijn. Vervolgens bepaalt Project+ de optimale productkeuze uit het Axioline F- en Inline-productenprogramma van Phoenix Contact – en worden de gekozen modulen samengevoegd tot een station volgens de engineeringsregels. U krijgt direct een grafisch montageschema en een stuklijst met artikelomschrijvingen.