Terug naar het overzicht

Radioline multipoint-multiplexer

Het Radioline RS-485-kopstation biedt u met de Radioline-I/O-modulen een multiplexersysteem dat speciaal is afgestemd op procestoepassingen. Bijzonderheden: eenvoudige I/O-mapping met duimwieltje en multipoint-werking via willekeurige 2-draads leidingen of alternatieve media.

I/O-communicatie eenvoudig gemaakt

Neem een compleet I/O-systeem nu snel en eenvoudig in bedrijf – helemaal zonder programmering.

Uw voordelen:

  • nieuwe mogelijkheden voor I/O-verdeling met maximaal 99 stations in een bussysteem dankzij multipoint-multiplexer-werking
  • uitbreiding van het draadloze Radioline-systeem met een kabelgebonden lijnstructuur
  • toepasbaar in willekeurige besturingen als Modbus/RTU-slave
  • overbrugging van grote afstanden via reeds aanwezige 2-draads koperleidingen of via een draadloze verbinding
  • toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen Zone 2

I/O-mapping

I/O-systemen snel en eenvoudig in bedrijf stellen  

I/O-systemen snel en eenvoudig in bedrijf stellen

De I/O-modulen in een netwerk wijst u met het duimwieltje aan elkaar toe. Zo hoeven dus alleen maar de I/O-modulen die met elkaar moeten communiceren op het gelijke getal te worden gezet. Een digitale ingang krijgt bijvoorbeeld het IO-MAP-adres 12 en de toegewezen digitale uitgang krijgt eveneens IO-MAP-adres 12 en daarmee worden de signalen al in de hele installatie juist verdeeld.

Eén apparaat – een groot aantal toepassingen

Radioline draadloze kopmodulen en kopmoduul  

Verdeling van I/O-signalen via reeds aanwezige 2-draads leidingen

Multipoint-multiplexer

Verdeling van I/O-signalen in een RS-485-netwerk met max. 99 Radioline-stations via reeds aanwezige 2-draads leidingen. I/O-mapping vereenvoudigt daarbij de signaalverdeling in uitgestrekte installaties aanzienlijk.

In één draai aan het duimwieltje wijst u snel in- en uitgangen toe. Zo kunt u via I/O-uitbreidingsmodulen I/O-signalen willekeurig in uw netwerk verdelen en vermenigvuldigen – en dat zonder programmering.

Radioline – multipoint-multiplexers  

Draadloze en kabelgebonden stations vormen een gezamenlijk systeem.

Media-overstijgende communicatie

Een draadloos Radioline-systeem kan op een bestaande master worden uitgebreid door nieuwe RS-485-stations. Draadloze modulen en RS-485-modulen vormen een gezamenlijk systeem met max. 99 Radioline-stations. I/O-mapping vereenvoudigt daarbij de media-overstijgende signaalverdeling in uitgestrekte installaties aanzienlijk.

In één draai aan het duimwieltje wijst u snel in- en uitgangen toe. Zo kunt u via I/O-uitbreidingsmodulen I/O-signalen willekeurig in uw netwerk verdelen en vermenigvuldigen en dat zonder programmering.

 

Radioline draadloze kopmodulen en kopmoduul  

Toepassing met willekeurige Modbus/RTU-masters

Stand-alone als Modbus-slave

Toepassing met willekeurige Modbus/RTU-masters. Modulair uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen per RS-485-station.

SHDSL-extenders  

Vergroot het bereik tot 20 km via reeds aanwezige 2-draads leidingen met SHDSL-extenders

Alternatieve overdrachtsmedia

Uiteraard kan het RS-485-traject altijd worden vervangen door alternatieve overdrachtsmedia om het bereik te vergroten. Er staan verschillende converters voor lichtgeleiders, SHDSL, draadloos of Ethernet voor u ter beschikking.

Toepassingsmogelijkheden met het Radioline-systeem

Radioline-applicaties overzicht

* Er worden willekeurige seriële protocollen ondersteund!

Productoverzicht multipoint-multiplexers

Radioline – multipoint-multiplexers  

Radioline-kopmodulen voor wereldwijde toepassing

Radioline-kopmodulen

Pas uw I/O-systeem aan uw applicatie aan. Bijzonder kenmerk: met slechts één draai aan het duimwieltje wijst u op eenvoudige wijze in- en uitgangen toe, helemaal zonder programmering.

  • nieuwe mogelijkheden voor I/O-verdeling met maximaal 99 stations in een bussysteem dankzij multipoint-multiplexerbediening
  • uitbreiding van het draadloze Radioline-systeem met een kabelgebonden lijnstructuur met maximaal 99 stations
  • toepasbaar in willekeurige besturingen als Modbus/RTU-slave
  • uitbreidbaar met max. 32 Radioline I/O-modulen (256 digitale of 128 analoge in- en uitgangen)
  • afstanden tot 1,2 km via reeds aanwezige 2-draads koperleidingen, tot 20 km via SHDSL-extenders
Radioline draadloze kopmodulen en kopmoduul  

Radioline - I/O uitbreidingsmodulen voor universele toepassing

Radioline - I/O-uitbreidingsmodulen

Kies tussen verschillende analoge en digitale uitbreidingsmodulen, afgestemd op het soort en aantal van uw signalen.

  • modulen ook tijdens bedrijf insteekbaar en verwijderbaar (hot swap-mogelijkheid)
  • galvanische kanaalscheiding
  • digitale in- en uitgangen met breed bereik (0 V AC … 250 V AC)
  • transistor- of relaisuitgangen
  • impulsingangen (0 Hz ... 100 Hz) voor het tellen van impulsen, bijv. voor flowmeting
  • vergroot temperatuurbereik (-40 °C ... +70 °C)

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Radioline multipoint-multiplexer