Modulair bedieningsstation

Modulaire bedieningsstations

Eenvoudig ter plaatse bedienen en aansturen

Machines en installaties flexibel ter plaatse of comfortabel door middel van besturing op afstand bedienen en aansturen.

Terug naar Bewaking en diagnose

Categorieën

Zoeken in Modulair bedieningsstation

Toon alle producten uit deze categorie

Bedrijven staan voor de uitdaging klantenwensen geautomatiseerd en efficiënt in het productieproces op te nemen. Dit vereist zo geautomatiseerd en flexibel mogelijke bedrijfsprocessen. Voor de controle en optimalisering van de processen blijven handmatige acties benodigd.

Phoenix Contact ondersteunt u bij de automatisering van de productie- en logistieke processen met een uitgebreid service-aanbod. Het modulaire bedieningsstation maakt een optimale bewaking en besturing van uw installaties mogelijk. Dankzij de modulaire opbouw staan de gebruiker talrijke toepassingen en ergonomische instelmogelijkheden ter beschikking.

Uw voordelen:

  • Modulaire bouwvorm en een groot aantal extra opties maken een perfect afgestemde oplossing voor u mogelijk
  • Snelle en eenvoudige integratie dankzij geïntegreerd PROFISAFE-device en krachtige Gigabit 3‑poorts‑switch
  • Eenvoudige en veilige aan- en afmelding van gebruikers door RFID-systeem
  • Optimale bediening, ook met handschoenen, dankzij PCAP multitouch
  • Robuuste en onderhoudsvriendelijke bouwvorm optimaliseert de servicetijden

Bewaking en besturing van machines en installaties

Bewaking en besturing van machines en installaties  

Installaties eenvoudig bewaken en besturen, rekening houdend met zeer hoge eisen aan de ergonomie

De verschillende HMI-vermogensklassen maken verschillende toepassingsdoeleinden mogelijk, van de pure weergave van de gegevens ter plaatse tot de decentrale besturingsunit.

De besturingsunit kan flexibel worden uitgebreid met een knoppenmodule. Hierdoor wordt een eenvoudige uitvoering van definieerbare commando's mogelijk gemaakt, bijv. de noodstop-functie.

Modulaire opbouw van het bedieningsstation

Verschillende montagetechnieken bieden u flexibele toepassingsmogelijkheden. Er kan een vrije keuze worden gemaakt tussen een bedieningsunit op een vrijstaande voet, met een wandhouder of levering met een voorbereiding voor zwenkarmmontage.

De keuzemogelijkheid tussen diverse displayafmetingen en vermogensklassen maakt verschillende toepassingen mogelijk, van bewaking tot besturing en diagnose van installaties.

De optionele knoppenmodule biedt tot 11 definieerbare knoppen voor de besturing van de installatie. Zo kunnen de knoppen bijvoorbeeld voor USB-aansluitingen, sleutelschakelaars, noodstop of andere functies worden gebruikt.
De bedieningsstations kunnen indien gewenst nog verder worden uitgebreid met extra opties zoals een toetsenbordhouder of signaleringslamp.

 

Modulaire opbouw van het bedieningsstation  

De modulaire opbouw maakt een optimale aanpassing aan uw toepassingssituaties mogelijk

1 - Vastlegging van de displayafmeting en vermogensklasse voor een excellente performance
2 - Individualiseerbare knoppenmodule voor een optimale besturing van de installatie
3 - Flexibele uitbreiding met opties voor een groot aantal toepassingen
4 - Keuze van de montagetechniek voor een ruimtebesparend ontwerp en optimale ergonomie