Managed Switches 3000 en 4000
De Extended Ring redundantie van de Switches 3000 en 4000 zorgt voor geringe omschakeltijden in geval van storing
Opbouw van krachtige netwerken
De Managed Switches van de series 3000 en 4000 zorgen voor een uitvalveilig netwerk. Dankzij de uitgebreide ringredundantie maken ze omschakeltijden van slechts 15 ms mogelijk met meerdere honderden switches in de ring in geval van een storing. Voor een maximale fouttolerantie kunnen tot drie ringen worden gekoppeld. Ook duaal redundante ringen zijn mogelijk.
Voor de netwerkbesturing bieden de switches maximaal 64 VLAN's, multicast-filter en trunking. De serie 4000 biedt bovendien twee gigabit-poorten als koper-, lichtgeleiderkabel- of SFP-poort voor de koppeling met een overkoepelende netwerk.
De Managed Switches 3000 en 4000 bieden een reeks security-mechanismen
IT- en security-functies
De switches 3000 en 4000 ondersteunen een groot aantal IEEE-standaarden en zijn daardoor ideaal voor toepassing in veeleisende netwerken. Bovendien bieden ze diverse security-functies ter bescherming van uw netwerk:
- Gebruikersaccounts
- Port Security (24 MAC-adressen/poort)
- IEEE 802.1x RADIUS-authenticatie
- HTTPS
Het web based management is gebruikersvriendelijk vormgegeven en biedt verschillende gebruikersrollen
Comfortabele bediening
De configuratie en diagnose van de Ethernet-switches kunt u per web based management, SNMP of via een seriële interface uitvoeren. Daarbij biedt het gebruikersgeoriënteerde web based management van de Managed Switches 3000 en 4000 u een zeer comfortabele bediening. Configureerbare websites en gebruikersrollen zorgen voor overzichtelijkheid.
De E-varianten van de Managed Switches 4000 zijn geschikt voor toepassing volgens IEC 61850-3 en IEEE 1613
Varianten voor toepassing volgens IEC 61850/IEEE 1613
De E-varianten 4800E (voor 19 inch-kasten) zijn uitermate geschikt voor toepassing in energie-installaties. Ze voldoen aan de hoogste eisen van de normen IEC 61850-3 en IEEE 1613. Deze varianten werken ook onder extreme omgevingsomstandigheden altijd betrouwbaar. Dit is mogelijk dankzij een uitzonderlijk hoge immuniteit tegen elektromagnetische en elektrostatische storingen, een breed temperatuurbereik en een extreme schok- en trillingsbestendigheid.
FL SWITCHES 3000 en 4000 op een rij
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
Overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Alarmcontact | Ja | Ja |
Temperatuurbereik | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (in geselecteerde modellen) | -40 °C … +75 °C |
Beschermklasse | IP20 | IP20 |
Voedingsspanning | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
Filterfuncties | ||
Quality of Service | Ja | Ja |
VLAN | Ja | Ja |
Multicast/IGMP Snooping | Ja | Ja |
Redundantie | ||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | Ja | Ja |
MRP-manager/client | nee / nee | nee / nee |
Fast Ring Detection (FRD) | Nee | Nee |
Large Tree Support | Nee | Nee |
Extended Ring redundantie 15 ms | Ja | Ja |
FL SWITCHES 3000 en 4000 op een rij
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
---|---|---|
Managementfuncties | ||
Port Configuration, Statistics and Utilization | Ja | Ja |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Ja | Ja |
Address Conflict Detection (ACD) | Nee | Nee |
DHCP-server | Nee | Nee |
Command Line Interface (CLI) | Nee | Nee |
Automatiseringsprotocollen | ||
PROFINET Conformance Class | A | A |
PROFINET-device | Nee | Nee |
EtherNet/IP™, extended multicast filtering | Nee | Nee |
Toelatingen | ATEX, IECEx, (alle goedkeuringen in geselecteerde modellen) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (alle goedkeuringen in geselecteerde modellen) |
Naar de productlijst | Naar de productlijst |