Terug naar het overzicht

Scheiden, omzetten, filteren, versterken – de functies van een scheidingsversterker

Galvanische scheiding

Vergelijking – met en zonder galvanische scheiding  

Voorkomen van aardstroomlussen door galvanische scheiding

De belangrijkste taak van een scheidingsversterker is de galvanische scheiding van signalen.

MINI Analog zorgt voor een uniforme scheiding van ingang, uitgang en voeding.

Op deze manier voorkomt u aardstroomlussen bij potentiaalverschillen en verkrijgt u onvervalste proceswaarden.

Signalen omzetten

 Analoge signalen omzetten  

Omzetten van spanningssignalen naar stroomsignalen

Gebruik een scheidingsversterker om storingsgevoelige signalen zoals 0…10 V om te zetten naar ongevoelige stroomsignalen. Of zet sensorsignalen om naar signalen die uw besturing kan analyseren: bijvoorbeeld Pt 100-temperatuursignalen naar 4…20 mA-stroomsignalen.

Signalen versterken

Analoge signalen versterken  

Versterking van analoge signalen

Signalen dienen altijd te worden versterkt wanneer u grote afstanden wilt overbruggen of hoge belastingen wilt overdragen.

De scheidingsversterkers uit de MINI Analog-familie zorgen hierbij voor een hoog uitgangsvermogen bij een laag ingangsvermogen.

Signalen filteren

Analoge signalen filteren  

Filteren van hoogfrequente stoorsignalen

In industriële omgevingen treden vaak storingen door hoogfrequente signalen op.

De ingangsfilters van de Mini Analog-scheidingsversterkers filteren dergelijke stoorsignalen betrouwbaar eruit.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers