Terug naar het overzicht

Intelligente switches 2000 en 2100

Twee intelligente switches 2000

Een eenvoudige​ ​Unmanaged Switch​ of een krachtige ​Managed ​​Switch​? De intelligente switches​ 2000 (Fast Ethernet-switch) en 2100 (Gigabit-switch) combineren de beste eigenschappen uit beide werelden. ​Ze zijn net zo eenvoudig te bedienen als een ​Unmanaged ​​Switch, maar bieden de functies van een ​Managed Switch en verbeteren zo de stabiliteit en robuustheid van uw machinenetwerk​.

Unmanaged mode

In de unieke unmanaged mode gedraagt de ​switch​ 2000/2100 zich als een Unmanaged Switch. Dat betekent dat u hem niet hoeft te configureren en hij krijgt geen IP-adres. ​In tegenstelling tot een klassieke Unmanaged Switch zorgt hij echter toch voor een robuuster machinenetwerk, want op de achtergrond zijn redundantiemechanismen en filterfuncties actief. De switch​ biedt u zodoende de netwerkstabiliteit van een ​Managed Switch zonder de bijbehorende configuratiewerkzaamheden​.

Multicast-filter

Doorgeven van data met en zonder IGMP-Snooping  

De intelligente switches 2000 en 2100 geven multicasts alleen aan relevante netwerkdeelnemers door

​Met​ behulp van ​IGMP-Snooping​ ​geven de intelligente ​Ethernet-switches​ 2000 en 2100 multicasts​ alleen door aan de netwerkdeelnemers die de informatie daarin ook daadwerkelijk nodig hebben. Zo helpt u de databelasting in uw netwerk te reduceren en de stabiliteit van het netwerk te verbeteren.

Redundantie voor uitvalbestendige besturingssystemen

RSTP-topologie  

RSTP gebruikt slechts één communicatiepad tussen switches en schakelt in geval van storing om naar andere paden

Als u graag een uitzonderlijk uitvalbestendig netwerk wilt hebben, zijn redundantiemechanismen onmisbaar. ​De​ intelligente switches​ 2000 en 2100 ondersteunen zowel het ​Rapid ​​Spanning Tree Protocol​ (RSTP) als het Media ​Redundancy​ Protocol (MRP) als client.

​Indien de communicatie in het netwerk door uitval van een apparaat of een defecte kabel wordt onderbroken, zorgen deze beide redundantieprotocollen voor een omschakeling van de communicatiepaden. Zodoende houden zij de communicatie in het netwerk in stand, zodat er geen stilstandtijden ontstaan.

Flexibele configuratiemogelijkheden

Verschillende configuratiemogelijkheden van de FL SWITCH 2000/2100  

De switches FL SWITCH 2000/2100 kunnen per SD-kaart, smart-mode, CLI, SNMP of webinterface worden geconfigureerd

Voor de configuratie van de intelligente switches​ 2000/2100 zijn er buiten de unmanaged ​mode verschillende mogelijkheden.

Gebruik een SD-kaart om configuratiebestanden snel en eenvoudig op meerdere switches te zetten. In het geval van apparaatvervanging is zo bovendien geen configuratie van het vervangende apparaat nodig. Een andere mogelijkheid biedt de webinterface van de switches met een overzichtelijke configuratie. De configuratie per ​smart-modes​, ​SNMP​ of Command Line ​Interface​ (CLI) is echter bijzonder snel.

FL SWITCH 2000 en 2100 op een rij

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
overdrachtssnelheid10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
alarmcontactneenee
temperatuurbereik0 °C ... +60 °C0 °C ... +60 °C
voedingsspanning18 ... 32 V DC18 ... 32 V DC
filterfuncties  
Quality of Servicejaja
VLANjaja
Multicast / IGMP Snoopingjaja
redundantie  
Rapid Spanning Tree (RSTP)jaja
MRP-manager / clientnee / janee / ja
Fast Ring Detection (FRD)neenee
Large Tree Supportneenee
Extended Ring Redundancy 15 msneenee
managementfuncties  
Port Configuration, Statistics and Utilizationjaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jaja
Address Conflict Detection (ACD)jaja
DHCP-serverport-basedport-based
Command Line Interface (CLI)jaja
automatiseringsprotocollen  
PROFINET Conformance ClassAA
PROFINET IO-deviceneenee
EtherNet/IP™,
extended multicast filtering
jaja
toelatingen  
maritieme toelatingenneenee
Ex-toelatingenneenee
IEC 61850-3neenee

Hier gaat u naar de productlijst van de intelligente switches 2000 en 2100.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Intelligente switches 2000 en 2100