Software voor laad- en belastingsmanagement

Laadpark-managementsoftware

Laadpalen intelligent en eenvoudig managen

Met EV Charging Suite optimaliseert u het managen van uw laadinfrastructuur.

De schaalbare softwareoplossing vormt de interface tussen de bestuurder van het elektrische voertuig, de laadparkexploitant, het gebouwenmanagementsysteem en de backend-dienstverlener.

Uw voordelen

  • Geïntegreerd belastingsmanagement voorkomt kostbare uitval en garandeert de beschikbaarheid van het laadpark
  • Eenvoudige inbedrijfstelling, configuratie en bewaking van het laadpark via de webbrowser
  • Intuïtieve touchbediening voor bestuurders van elektrische voertuigen bij de centrale terminal
  • Toekomstbestendig en flexibel door schaalbare licenties en eenvoudig toevoegen van nieuwe laadpunten
  • Flexibele koppeling met gebouwenmanagement- en backend-systemen

Goede redenen voor laadmanagement

Parkeergarage met laadmogelijkheden voor medewerkers  

Parkeerplaatsen worden in toenemende mate uitgerust met laadpalen die moeten worden beheerd

Met het toenemende aantal elektrische auto's groeit ook de vraag naar laadmogelijkheden. Parkeerplaatsen en parkeergarages worden daarom in toenemende mate uitgerust met laadpalen.

Ontwerpers, bouwers en exploitanten van dergelijke laadparken staan voor de uitdaging om met de beperkte netaansluiting ter plaatse het optimale laadvermogen voor ieder laadpunt te genereren. Tegelijkertijd moet een hoge beschikbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd, waarbij rekening wordt gehouden met andere verbruikers en energie opwekkers.

Met de EV Charging Suite, onze schaalbare softwareoplossing, bent u deze uitdaging de baas. Beheer maximaal 50 laadpunten en organiseer de bedrijfsvoering ervan.

Comfortabel regelen

Controleruimte met monitors voor de besturing en bewaking van een laadpark  

Bestuur en bewaak uw laadpark eenvoudig via een webbrowser

Via een webbrowser wordt uw laadpark eenvoudig in bedrijf gesteld, geconfigureerd, aangestuurd en bewaakt.

Met enkele klikken beheert u gebruikers en laadpunten, geeft u laadprocessen vrij en kunt u nog veel meer doen – op de klassieke manier achter de desktop-pc of onderweg op de tablet via een beveiligde VPN-verbinding.

Zo verenigt de intuïtieve webinterface alle functies voor installatie-exploitanten, servicemonteurs en operators.

Eenvoudig laden

Op de terminal wordt het laadpunt geselecteerd  

Op een terminal worden de bestuurders van elektrische auto's intuïtief begeleid via een touchinterface

Naar wens worden de gebruikers van uw laadpalen door middel van een touchinterface naar een centrale terminal geleid; van de autorisatie tot de voltooiing van het laadproces.

Tijdens het laadproces registreert de EV Charging Suite alle relevante energie- en transactiegegevens, slaat deze op in een lokale SQL-database en draagt deze via OCPP over naar de backend-aanbieder.

Op verzoek voorzien wij de touchinterface ook van uw logo en de door u gewenste kleuren – voor een uniforme branding en huisstijl van uw laadpark.

Intelligent koppelen

Gebouwen- en energiebeheersysteem Emalytics  

Integreer uw laadpalen naadloos in uw gebouwenbeheersysteem

Optioneel kunt u de EV Charging Suite met een gebouwen- en energiebeheersysteem koppelen. Hiervoor is Emalytics van Phoenix Contact de optimale oplossing.

Door de dynamische beschikbaarstelling van de maximale laadstroom en het uitwisselen van andere realtime gegevens optimaliseert u het samenspel tussen gebouw en laadpark en vermijdt u daarmee gericht belastingspieken.

Zo kunt u elektrische auto's CO2-neutraal met zelf opgewekte zonne-energie laden. Tegelijkertijd waarborgt u dat er voor verbruikers in het gebouw voldoende energie als reserve overblijft.

Toekomstbestendig investeren

Dankzij het schaalbare licentiemodel van de EV Charging Suite is uw investering toekomstbestendig. Breid uw laadmogelijkheden flexibel uit tot maximaal 50 laadpunten.

Laadpark met vijf laadpunten, een centrale touchterminal, alsmede back-end en gebouwenkoppeling  

Illustratieve opbouw van een laadpark met gebouwen- en backend-koppeling

Basis-softwarelicenties

U krijgt een gestaffeld aantal basislicenties, zodat dit bij de omvang van uw laadpark past.

Softwarelicenties voor 5 laadpuntenSoftwarelicenties voor 10 laadpuntenSoftwarelicenties voor 20 laadpuntenSoftwarelicenties voor 30 laadpuntenSoftwarelicenties voor 50 laadpunten

voor 5 laadpunten

voor 10 laadpunten

voor 20 laadpunten

voor 30 laadpunten

voor 50 laadpunten

TypeEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Artikelnr.11535091086929115350810869211086920

Upgrade-softwarelicenties

Voor uitbreidingen op een later tijdstip ontvangt u voordelige upgradelicenties.

van 5 naar 10 laadpuntenvan 10 naar 20 laadpuntenvan 10 naar 30 laadpuntenvan 20 naar 30 laadpuntenvan 30 naar 50 laadpunten
van 5 naar 10 laadpuntenvan 10 naar 20 laadpunten

van 10 naar 30 laadpunten

van 20 naar 30 laadpuntenvan 30 naar 50 laadpunten
TypeEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Artikelnr.11535131153516108689111535201086889

Compatibele industriële PC's

Afhankelijk van de architectuur van het laadpark maakt u een keuze uit twee passende industriële PC's met afgestemde hardwareprestaties. Daarop installeert u binnen enkele minuten de software.

Panel-PCBox-PC

Panel-PC
met multitouch-display 12,1 inch

Box-PC

Toepassing

Laadparken met autorisatie en touchbediening op de centrale terminal

Laadparken zonder autorisatie of met decentrale autorisatie bij elk laadpunt

Type

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Artikelnr.

24037102404777

Aanbevolen configuratiesleutel

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Panel-PCBox-PC

Panel-PC
met multitouch-display 12,1 inch

Box-PC

Toepassing

Laadparken met autorisatie en touchbediening op de centrale terminal

Laadparken zonder autorisatie of met decentrale autorisatie bij elk laadpunt

Type

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Artikelnr.

Aanbevolen configuratiesleutel

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Compatibele laadcontrollers

Afhankelijk van de laadsoort en de benodigde functieomvang bieden wij u compatibele laadcontrollers. Deze koppelt u via het Ethernet met de industriële PC.

EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

EVCC Advanced

EVCC Advanced Plus

EVCC Professional

Functionaliteit

AC-laden, energiegegevensregistratie

AC-laden, energiegegevensregistratie, RFID-authenticatie, foutstroombewaking

DC-laden via CCS en CHAdeMO, AC-laden, energiegegevensregistratie, RFID-authenticatie

Type

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Artikelnr.

290280210187011624130
EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

EVCC Advanced

EVCC Advanced Plus

EVCC Professional

Functionaliteit

AC-laden, energiegegevensregistratie

AC-laden, energiegegevensregistratie, RFID-authenticatie, foutstroombewaking

DC-laden via CCS en CHAdeMO, AC-laden, energiegegevensregistratie, RFID-authenticatie

Type

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Artikelnr.

Meer producten voor uw laadpalen

Elektrische auto bij een laadpaal  

Maak gebruik van ons uitgebreide assortiment voor het opbouwen van uw laadinfrastructuur

Naast de hier voorgestelde producten is bij ons ook het volgende verkrijgbaar:

  • laadkabels en outlets
  • vermogenselektronica, voedingen en overspanningsbeveiliging
  • energiemeters en communicatietechniek
  • aansluitklemmen en installatiemateriaal

Bent u geïnteresseerd?

Wij adviseren u graag en helpen u bij uw projectspecifieke vereisten. Met onze jarenlange ervaring ondersteunen wij u bij de opbouw en koppeling van uw laadpalen, alsmede bij de koppeling met backend-dienstverleners en gebouwenbeheersystemen.
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
Klantenstatement over CHARX manage

GP Joule heeft gekozen voor Phoenix Contact als laadmanagement-aanbieder.


Interview van de Hannover Messe 2019

Registratie van de livestream met productmanager Dirk Vogel.