Terug naar het overzicht

Breedbandverbindingen in het openbare telefoonnet

Tijdelijke highspeed- of permanente vaste breedbandverbinding

De DSL-technologie maakt gebruik van de bestaande analoge telefooninfrastructuur. Omdat het het meest uitgebreide netwerk ter wereld betreft, is remote communicatie tot op de meest afgelegen plekken op aarde mogelijk.

Gebruik de highspeed internetverbinding en bereik afzonderlijke machines, installaties of complexe Ethernet-netwerken overal ter wereld en op elk moment.

De ADSL-breedbandrouters zijn geschikt voor zowel kortstondige highspeed toegang in geval van servicewerkzaamheden (teleservice) als voor een permanente koppeling van op afstand gelegen stations met het centrale bedrijfsnetwerk (permanente vaste breedbandverbinding).

De geïntegreerde Annex A/B-omschakeling en de individuele keuze tussen modem-/router-werking bieden maximale flexibiliteit. Een uitgebreid vooronderzoek van de provider-voorwaarden is niet meer nodig.

Flexibele toepassing in industriële omgevingen

Annex A en B  

Annex A, B en J

Het gebruikte Annex-proces hangt af van de provider en is in slechts een paar landen geüniformeerd, zoals in Duitsland bijvoorbeeld met Annex B en J (ALL-IP-aansluitingen van Deutsche Telekom). Wereldwijd komen Annex A en Annex B het meest voor.

  • Annex A: DSL-werking parallel met analoge telefonie
  • Annex B: DSL-werking parallel met digitale telefonie (ISDN / Integrated Services Digital Network)
  • Annex J: IP-gebaseerde aansluitingen (ALL-IP-aansluitingen van Deutsche Telekom)

Door de geïntegreerde Annex A/B-omschakeling kunnen de breedbandrouters van Phoenix Contact eenvoudig aan de eisen van de regionale telecomaanbieder worden aangepast.  

Annex A en Annex B meest voorkomend

LandAnnex A/B
Belgiëgemengd, voornamelijk Annex A
Denemarkengemengd, voornamelijk Annex A
DuitslandAnnex B en Annex J
Frankrijkgemengd, voornamelijk Annex A
Groot-BrittanniëAnnex A
IJslandAnnex A
Italiëgemengd, voornamelijk Annex A
Nederlandgemengd, voornamelijk Annex A
Noord-AmerikaAnnex A
Noorwegengemengd, voornamelijk Annex B
Oostenrijkgemengd, voornamelijk Annex A
Zwedengemengd, voornamelijk Annex A
ZwitserlandAnnex B
Spanjegemengd, voornamelijk Annex A

Modem-mode

De DSL-modem neemt de signaalaanpassing tussen het openbare DSL en lokale netwerk op zich. De router- en firewall-functie wordt uitgevoerd door een daarachter geplaatste router, bijv. een veiligheidsrouter of draadloze router.

VPN-tunnel met DSL-modem  

Gebruik als DSL-modem in combinatie met een veiligheidsrouter (bijv. de FL MGUARD)

VPN-tunnel met DSL-modem en draadloze router  

Gebruik als DSL-modem in combinatie met een veiligheidsrouter (bijv. de FL MGUARD) of draadloze router (bijv. de PSI-MODEM-3G/ROUTER)

Router-mode

De breedbandrouter neemt naast de signaalaanpassing van DSL naar LAN (DSL-modem) ook de router-, VPN- en NAT-functies op zich.

VPN-tunnel met DSL-router  

Gebruik als DSL-router – de functie VPN-router en firewall wordt direct door de DSL-modulen uitgevoerd

Applicatiegerichte routertypen

Gebruik het type dat het beste bij uw applicatie past.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Breedbandverbindingen in het openbare telefoonnet