Productlijst displayhouders DCS

Filters

26 treffers

Elektronicabehuizing - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

Display-behuizing 5,7" lichtgrijs, venster in het midden, front vlak, bestaande uit twee halve schalen, vier plinten aan de voorzijde met schroeven

Elektronicabehuizing - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

Display-behuizing 5,7" lichtgrijs, venster in het midden, front vlak, voor batterijen, bestaande uit twee halve schalen, met schroeven en batterijcontacten

Elektronicabehuizing - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Display-behuizing 5,7" lichtgrijs, bestaande uit twee halve schalen met schroeven, venster midden. Front 1,1 mm verdiept, toetsenbordhouders links en rechts verdiept voor wandmontage

Elektronicabehuizing - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Display-behuizing 5,7" lichtgrijs, bestaande uit twee halve schalen, vier plinten aan de voorzijde met schroeven en batterijcontacten, venster links. Front 1,1 mm verdiept, toetsenbordhouder rechts verdiept voor batterijen

Elektronicabehuizing - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

Display-behuizing 5,7" lichtgrijs, bestaande uit twee halve schalen met schroeven, venster links. Front 1,1 mm verdiept, toetsenbordhouder rechts verdiept voor wandmontage

Elektronicabehuizing - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

Display-behuizing 7" lichtgrijs, venster in het midden, front vlak, bestaande uit twee halve schalen, vier plinten aan de voorzijde met schroeven

Elektronicabehuizing - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

Display-behuizing 7" lichtgrijs, venster in het midden, front vlak, voor batterijen, bestaande uit twee halve schalen met schroeven en batterijcontacten

Elektronicabehuizing - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

Display-behuizing 15" lichtgrijs, venster in het midden, front vlak, bestaande uit twee halve schalen met schroeven

Elektronicabehuizing - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

Display-behuizing 15" lichtgrijs, venster in het midden, front vlak, met ventilatiesleuven, uitsparing voor aansluittechniek hoekplaat en VESA-aansluiting, bestaande uit twee halve schalen met schroeven

Elektronicabehuizing - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

Display-behuizing 15" lichtgrijs, venster in het midden, front vlak, met uitsparing voor aansluittechniek hoekplaat, bestaande uit twee halve schalen met schroeven

26 Treffers