VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF
-
Aanbouwframe
1608210
SC-RJ-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, kunststof, met Freenet-systeem, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting en SC-RJ-koppeling (voor POF, PCF & GOF), zonder bevestigingsschroeven
Productdetails
Producttype | Aanbouwframe |
toepassing | Freenet |
bouwvorm | SC-RJ |
aantal polen | 2 |
stekerbeeld | SC-RJ |
Aantal steekplAatsen | 1 |
uitvoering | SC-RJ |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 2 |
overdrachtsmedium | glasvezel |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
Maatschets |
|
Breedte | 22,2 mm |
Hoogte | 42 mm |
Kleur | zwart |
materiaal | Kunststof |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | Kunststof |
materiaal behuizingsoppervlak | polyamide, lichtgrijs |
materiaal contactoppervlak | Au/Ni |
materiaal contactblok | polyester GF |
Lichtgeleiderkabel | |
Aantal vezels | 2 |
vezel | POF, PCF, GOF |
vezeltype | GOF, PCF, POF |
overdrachtsmedium | glasvezel |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 (IP65/67) |
IP65/IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
montagetechniek | Voorwandmontage |
Artikelnummer | 1608210 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNODE |
Productcode | ABNODE |
GTIN | 4046356159890 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 16,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 16 g |
Douanetariefnummer | 85367000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440210 |
ECLASS-15.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar