De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-state-relaismodule
2982702

PLC-INTERFACE met retourmeldcontact, bestaande uit basisklem met schroefaansluiting en geïntegreerde miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 3 ... 33 V DC/10 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ongevoelig voor trillingen en schokken
Slijtage- en dendervrij schakelen
Beveiligingsschakeling in de in- en uitgang
Statusindicatie
Gelijkspanningsuitgangen tot 24 V DC/10 A
Doorverbindingsmogelijkheid van naast elkaar liggende modulen