De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PLC-OSC- 48DC/ 24DC/ 2 - Solid-state-relaismodule
2967002

PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 met schroefaansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingang: 48 V DC, uitgang: 3-33 V DC/3 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Smalle bouwvorm
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
RT-III afgedicht solid-state-relais
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Hoog schakelvermogen
Geïntegreerde ingangsschakeling
Functionele insteekbruggen