DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ - Solid-state-relaisklem
2964270

Ingangs-solid-state-relais, overdrachtsfrequentie 100 kHz, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 5 V DC, uitgang: 4 - 30 V DC/50 mA

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Ten behoeve van storingsonderdrukking aan de ingangszijde voorzien van een condensator
Grensfrequentie tot 100 kHz
Push-pull-schakeling aan de uitgangszijde
Onder andere signaalingang bij PLC-counterkaarten